(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單軸自動裝置専用脈衝流控制器

單軸自動裝置

單軸自動裝置専用脈衝流控制器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

RS・RSD・RSDG1/2/3系列用脈衝列控制器
Dedicated Single Axis Robot Pulse Train Input Controller - Compact, Multiple Functionality and High Performance - For Slapping Motor

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EXRS-P1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單軸自動裝置専用脈衝流控制器:關聯圖像
單軸自動裝置専用脈衝流控制器:關聯圖像
單軸自動裝置専用脈衝流控制器:關聯圖像
單軸自動裝置専用脈衝流控制器:關聯圖像

規格表

型式
EXRS-P1
■控制器單體價格
型式NT$基準單價NT$折扣單價
1 pcs2~3 pcs4~5 pcs
EXRS-P1
超過表中最大數量時交期另估。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EXRS-P1
型號數量折扣標準
出貨日
12天~

Loading...

  1. 1

規格概要

■脈衝流輸入驅動器的5個特徵
1.承襲高信賴的向量控制方式
採用和備受好評的MISUMI RS單軸自動裝置定位器‧控制器同樣的閉路‧向量控制方式。因此在脈衝列輸入控制方面保持優越的控制性能,並和本公司的定位器‧控制器一樣能抑制在高速段的扭矩降低問題。
2.解角型旋轉角度感應器的回饋
解決步進馬達失步現象不可或缺的高精密度旋轉角度感應器資訊,其回饋方式和本公司的定位器‧控制器是相同的。
每轉20480脈衝的高解析度解角能達到更高精密度的定位。
3.脈衝流輸入方式可對應開放式集電器與線型驅動器兩種類型
配合上位控制器規格,只要進行單純的配線變更及控制器內部的參數設定,就可以切換脈衝流指令輸入方式。
用開放式集電器方式,可對應DC5V~24V的大範圍輸入電壓。
4.可經由RS-Manager進行數值編輯・本體操作
單軸自動裝置操作中所必要的各種參數設定、即時追蹤功能、設定條件的備份檔案輸出等,可經由簡易控制不可或缺的支援軟體「RS-Manager」進行與定位器‧控制器相同的編輯與操作。
EXRS-P1無法使用手持終端設備「EXRS-H1」及「EXRS-HD1」。
5.既有的RS自動裝置系列可利用脈衝流輸入進行操作
現在所使用搭載步進馬達的單軸自動裝置也可以利用脈衝流控制控制器進行操作,不必重新購買單軸自動裝置。即使上位控制為脈衝流輸入,也只要變更控制器就可再使用現有的單軸自動裝置。

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件 輸入電源 DC24V 位置檢測器 逐點解角
使用環境溫度(℃) 0::40 控制器種類 脈波列控制(P1)

單軸自動裝置専用脈衝流控制器的型號EXRS-P1頁面。
記載關於型號EXRS-P1之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 適合的I/O電纜線型號?
回答: EXRS-CB2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767