(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
採用一體成型的導軌方式,實現低價格、高剛性以及精巧化的滑台。
Middle Precision Motorized Stages X-Axis Linear Ball Guide
❶型式 | - | ❷護蓋位置 | - | ❸纜線 | |
XMBS415 | - | R | - | N |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XMBS415-L-N |
XMBS415-R-N |
XMBS615-L-N |
XMBS615-R-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 滑座長度 (mm) | 滑座寬度 (mm) | 力矩剛性(俯仰) ("/N・cm) | 力矩剛性(橫擺) ("/N・cm) | 力矩剛性(側傾) ("/N・cm) | 感應器選擇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | L-N | ||
當日可能 | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | R-N | ||
當日可能 | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | L-N | ||
當日可能 | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | R-N |
Loading...
導引 | 線性鋼珠導引 | |
解析度 | Full | 2μm |
Half | 1μm | |
最高速度 | 10mm/sec | |
反覆定位精密度 | ±1.0μm以內 | |
耐荷重 | 98N | |
空轉 | 2.5μm以內 | |
真直度 | 10μm | |
平行度 | 20μm |
馬達 | 型式 | 5相步進馬達 0.75A/相(東方馬達(株)) |
步進角度 | 0.72° | |
連接頭 | 型式 | HR10A-10R-12PC(71)(廣瀨電機(株)) |
受側適用連接頭 | HR10A-10P-12S(73)(廣瀨電機(株)) | |
感應器 | 型式 | 微形光電感應器 EE-SX4320(OMRON(株)) |
電源電壓 | DC5~24V ±10% | |
消耗電流 | 合計60mA以下 | |
控制輸出 | NPN開集輸出 DC5~24V 8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負荷電流2mA時) | |
輸出邏輯 | 檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(非導通) |
Type3 | 於CCW方向檢測ORG信號的CCW側緣。 |
Type4 | 於CW方向檢測ORG信號的CW側緣。 |
Type9 | 實施Type3後,檢測TIMING信號的CCW側緣。 |
Type10 | 實施Type4後,檢測TIMING信號的CCW側緣。 |
型式 | 自動X軸滑台 | 解析度(μm) | 1μm | 材質 | SUS440C |
---|---|---|---|---|---|
滑軌 | 線性鋼珠式導引 | 滑座進給方式 | 滾珠螺桿 | 滑座高度(mm) | 20 |
行程(X距離)(mm) | 15 | 表面處理 | 鍍無電解鎳 | 穿透孔(滑座中心孔) | 無 |
耐荷重(範圍)(N) | 50.1~100 | 耐荷重(N) | 98 | 最高速度(mm/sec) | 10 |
定位精密度(μm) | 10 | 滑座真直度(μm) | 10 | 滑座平行度(μm) | 20 |
感應器 | 限度+原點 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策