(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・輸送帶用皮帶承板墊。・對應輸送帶機種為CVGP。【材質】・SUS304。
材質 | SUS304 |
型式 | − | W | − | L |
CVBCM | − | 150 | − | 1940 |
型式 | W | L | L1 | L2 | 對應 輸送帶 | NT$基準單價 | |||
指定單位1mm | 指定單位1mm | L120~ 500 | L501~ 1000 | L1001~ 1500 | L1501~ 2000 | ||||
CVBCM | 15~100 | 120~2000 | L−50 | L−110 | CVGB CVGP | ||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
CVBCRM | 15~100 | L−61 | L−121 | CVGP (HR・MR) | |||||
101~150 | |||||||||
151~200 | |||||||||
CVBCWRM | 15~100 | L−72 | L−132 | CVGP (WR) | |||||
101~150 | |||||||||
151~200 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CVBCWRM-[15-200/0.5]-[120-2000/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | L (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|
12天~ | 10 | 120 ~ 2000 | 15 ~ 200 |
Loading...
對應輸送帶(No.) | CVGP |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策