(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁導管用配管零件 特殊Y型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
HOAYEMSS400壓克力烤漆
HOAYESUS304

規格表

型式
HOATM 50
型式D1D2LL1t1t2NT$基準單價
Type徑No.HOAYEMHOAYE
HOAYEM
HOAYE
5048.53880461.51.2
6563.548.5855521.5
757563.588602
100987510065
1131129810575
12512411211080
15014912412085

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HOAYE50
HOAYE65
HOAYE75
HOAYE100
HOAYE113
HOAYE125
HOAYE150
HOAYEM50
HOAYEM65
HOAYEM75
HOAYEM100
HOAYEM113
HOAYEM125
HOAYEM150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 徑No.
3天~ 10SUS304-50
3天~ 10SUS304-65
3天~ 10SUS304-75
3天~ 10SUS304-100
3天~ 10SUS304-113
3天~ 10SUS304-125
3天~ 10SUS304-150
3天~ 10SS400壓克力烤漆50
3天~ 10SS400壓克力烤漆65
3天~ 10SS400壓克力烤漆75
3天~ 10SS400壓克力烤漆100
3天~ 10SS400壓克力烤漆113
3天~ 10SS400壓克力烤漆125
3天~ 10SS400壓克力烤漆150

Loading...

  1. 1

規格概要

■規格
・使用溫度範圍 0~160℃

基本資訊

型式 接頭 接頭種類 Y管 法蘭 無法蘭

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767