• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

圓盤形聯軸器 -高剛性夾鉗型(標準圓盤)-

圓盤形聯軸器 -高剛性夾鉗型(標準圓盤)-

剛性相當於既有商品的高剛性SCPS,成本也大幅降低。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像
・材質表
Type零件[ M ] 材質[ S ] 表面處理[ A ] 附屬品
C-SCPS本體鋁合金内六角螺栓
(緊固螺栓)
圓盤不鏽鋼
緊固螺栓SCM435染黑處理

規格表

請依照選定步驟【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像選擇型式和數值後再行訂購。請指定軸孔徑的範圍為d1≤d2
型式(【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像Type·【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像No.)【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像d1【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像d2
C-SCPS2168
型式【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像d1、【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像d2選擇(但d1≤d2)Dd3LFA緊固螺栓
【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像Type【經濟型】圓盤形聯軸器 高剛性夾鉗型(標準圓盤) 對應伺服馬達型:關聯圖像No.M緊固扭矩
(N·m)
C-SCPS16456              16.66.516.67.235.3M2.61.0
21456 8            219.516.773.57M2.61.2
28  66.35810           281221.5949.5M31.7
34  66.35810111214        341523.39.8512M31.7
46    81011121415161719    462229.812.6616.5M44.1
55       1214151617192022242554.52637.216720.5M58.2
■特性值
型式容許扭矩
(N·m)
容許偏角
(°)
靜態扭轉彈簧常數
(N·m/rad)
最高轉速
(r/min)
慣性力矩
(kg·m2)
容許軸向位移
(mm)
修正係數質量
(g)
TypeNo.
C-SCPS160.51.01000100003.16×10-7±0.101.58
211.017007.90×10-712
281.51.260003.24×10-630
344.01.580007.60×10-645
4610.0200003.23×10-5±0.15105
5525.0330008.19×10-5180
[ NG ] 標準圓盤型無法容許偏心。
[ ! ] 偏心・偏角・軸向位移皆為單獨的容許值。若有複數的軸線偏心同時並存,其容許值各為原來的1/2。
[ ! ] 關於選定基準以及軸線校準請於>>P.846·847確認。
■軸滑動扭矩(N·m)
[ ! ]軸滑動扭矩在容許扭矩以下時請使用軸滑動扭矩。
型式d1、d2
TypeNo.4566.358101112141516171920222425
C-SCPS160.50.50.5
211.01.01.01.0
281.51.51.51.5
342.52.54.04.04.04.04.0
466.06.08.08.08.08.0101010
5516161925252525252525

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-SCPS16-4-4
C-SCPS16-4-5
C-SCPS16-4-6
C-SCPS16-5-5
C-SCPS16-5-6
C-SCPS16-6-6
C-SCPS21-4-4
C-SCPS21-4-5
C-SCPS21-4-6
C-SCPS21-4-8
C-SCPS21-5-5
C-SCPS21-5-6
C-SCPS21-5-8
C-SCPS21-6-6
C-SCPS21-6-8
C-SCPS21-8-8
C-SCPS28-6-6
C-SCPS28-6-6.35
C-SCPS28-6-8
C-SCPS28-6-10
C-SCPS28-6.35-6.35
C-SCPS28-6.35-8
C-SCPS28-6.35-10
C-SCPS28-8-8
C-SCPS28-8-10
C-SCPS28-10-10
C-SCPS34-6-6
C-SCPS34-6-6.35
C-SCPS34-6-8
C-SCPS34-6-10
C-SCPS34-6-11
C-SCPS34-6-12
C-SCPS34-6-14
C-SCPS34-6.35-6.35
C-SCPS34-6.35-8
C-SCPS34-6.35-10
C-SCPS34-6.35-11
C-SCPS34-6.35-12
C-SCPS34-6.35-14
C-SCPS34-8-8
C-SCPS34-8-10
C-SCPS34-8-11
C-SCPS34-8-12
C-SCPS34-8-14
C-SCPS34-10-10
C-SCPS34-10-11
C-SCPS34-10-12
C-SCPS34-10-14
C-SCPS34-11-11
C-SCPS34-11-12
C-SCPS34-11-14
C-SCPS34-12-12
C-SCPS34-12-14
C-SCPS34-14-14
C-SCPS46-8-8
C-SCPS46-8-10
C-SCPS46-8-11
C-SCPS46-8-12
C-SCPS46-8-14
C-SCPS46-8-15
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
5天 0.05~1.00441616.60.51±0.103.16×10-7
5天 0.05~1.00451616.60.51±0.103.16×10-7
5天 0.05~1.00461616.60.51±0.103.16×10-7
5天 0.05~1.00551616.60.51±0.103.16×10-7
5天 0.05~1.00561616.60.51±0.103.16×10-7
5天 0.05~1.00661616.60.51±0.103.16×10-7
5天 0.05~1.00442116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00452116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00462116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00482116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00552116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00562116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00582116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00662116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00682116.711±0.107.90×10-7
5天 0.05~1.00882116.711±0.107.90×10-7
5天 1.01~3.00662821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.0066.352821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.00682821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.006102821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.006.356.352821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.006.3582821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.006.35102821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.00882821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.008102821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 1.01~3.0010102821.51.51.2±0.103.24×10-6
5天 3.01~5.00663423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0066.353423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.00683423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006103423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006113423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006123423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006143423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006.356.353423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006.3583423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006.35103423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006.35113423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006.35123423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.006.35143423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.00883423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.008103423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.008113423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.008123423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.008143423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0010103423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0010113423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0010123423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0010143423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0011113423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0011123423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0011143423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0012123423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0012143423.341.5±0.107.60×10-6
5天 3.01~5.0014143423.341.5±0.107.60×10-6
5天 5.01~10.00884629.8101.5±0.153.23×10-5
5天 5.01~10.008104629.8101.5±0.153.23×10-5
5天 5.01~10.008114629.8101.5±0.153.23×10-5
5天 5.01~10.008124629.8101.5±0.153.23×10-5
5天 5.01~10.008144629.8101.5±0.153.23×10-5
5天 5.01~10.008154629.8101.5±0.153.23×10-5

Loading...

基本資訊

系列 圓盤形 用途 對應伺服馬達 / 步進馬達 最高旋轉數範圍(r/min) 4001~10000
特長 高扭轉剛性 / 高扭矩型 / 零背隙 本體材質 鋁合金 最高回轉數(r/min) 10000
圓盤材質 不鏽鋼 單/雙

此分類還有這些商品

技術支援服務