(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓錐噴射空氣噴嘴

圓錐噴射空氣噴嘴

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

空氣噴送可呈圓錐形狀的氣流噴嘴。
Conical Spray Air Nozzles

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質耐熱溫度
ACNAA5052200℃
ACNSSUS304
※如對防鏽有要求,請優先選擇SUS304材質的產品
※防鏽方法請參照技術資訊

規格表

型式空氣噴射角度
ACNA120
型式空氣
噴射角度(°)
孔口T空氣流量NL/min(0.3MPa時)重量(g)
型式No.
ACNA1209ーφ1.0(外圍部孔口)R1/81952
ACNS301ーφ0.8(中央部孔口)
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ACNA1-20
ACNA1-30
ACNS1-20
ACNS1-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 噴霧角度 θ(0.5MPa時)
(deg)
4天~ 10[鋁] A5052P20
4天~ 10[鋁] A5052P30
4天~ 10[不銹鋼] SUS30420
4天~ 10[不銹鋼] SUS30430

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 圓形・擴散 空氣源 壓縮機 吹嘴類型 標準
型式 吹氣噴嘴 使用流體 壓縮空氣 螺牙No.徑 1 1(R1/8)
空氣流量(0.3MPa時)(l/min) 195 螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767