(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

點噴嘴 防止逆流型

點噴嘴 防止逆流型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 點噴嘴 防止逆流型
  • 點噴嘴 防止逆流型

內建止回閥的點噴嘴。
Point Nozzles - Reverse Flow Prevention

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
圓管・滾珠部・主體・墊圈彈簧O形環 E形環
PNZCVSUS303SWP-ANBR合成橡膠彈簧用鋼

規格表

型式L開啟壓力
(MPa)
PNZCV1300.1
型式L
選擇
開啟
壓力
(MPa)
dTNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5~910~2930~50
PNZCV1100.05
0.1
0.2
3R1/8
30
50
210R1/4
30
50

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PNZCV1-10-0.05
PNZCV1-10-0.1
PNZCV1-10-0.2
PNZCV1-30-0.05
PNZCV1-30-0.1
PNZCV1-30-0.2
PNZCV1-50-0.05
PNZCV1-50-0.1
PNZCV1-50-0.2
PNZCV2-10-0.05
PNZCV2-10-0.1
PNZCV2-10-0.2
PNZCV2-30-0.05
PNZCV2-30-0.1
PNZCV2-30-0.2
PNZCV2-50-0.05
PNZCV2-50-0.1
PNZCV2-50-0.2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.徑 1 長度 L
(mm)
開啟壓力
6天~ 101(R1/8)100.05
6天~ 101(R1/8)100.1
6天~ 101(R1/8)100.2
6天~ 101(R1/8)300.05
7天~ 101(R1/8)300.1
6天~ 101(R1/8)300.2
6天~ 101(R1/8)500.05
6天~ 101(R1/8)500.1
6天~ 101(R1/8)500.2
6天~ 102(R1/4)100.05
6天~ 102(R1/4)100.1
6天~ 102(R1/4)100.2
6天~ 102(R1/4)300.05
6天~ 102(R1/4)300.1
6天~ 102(R1/4)300.2
6天~ 102(R1/4)500.05
6天~ 102(R1/4)500.1
7天~ 102(R1/4)500.2

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
內藏逆止閥的點噴嘴。
可儲存配管內的氣壓並進行反應性高的送風。
角度調整範圍:60°
鎖緊六角螺帽後可固定於任意角度。

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 點狀 角度調整 可角度調整 型式 點噴嘴
特性 附逆止閥 使用流體 壓縮空氣 孔徑(mm) 3
螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767