(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

快速接頭 套接型【包裝數為5~10】

快速接頭 套接型
  • 促銷至 2025/03/31截止

最適合用於一般環境下、無需縝密計算流量時的低價類型。
One-Touch Couplings - Unions

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格概要

PACK-EPFLU
快速接頭 套接型:關聯圖像

材質 本體:PBT
 

規格表

請於選定步驟選擇型式・數值後再行選購。
型式(Type・D/D1)D2
PACKEPFHU8
PACK
EPFHUD10


8
型式AC XYd每袋
數量
Type適用軟管
外徑D
PACKEPFLU41815121110
6191614133.3
8231816143.35
10272120174.3
12292323214.3
型號
PACK-EPFLU4
PACK-EPFLU6
PACK-EPFLU8
PACK-EPFLU10
PACK-EPFLU12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D (D1)
(φ)

包裝數為10

5天~ 4

包裝數為10

當日可能 6

包裝數為5

5天~ 8

包裝數為5

5天~ 10

包裝數為5

5天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 空氣
本體材質 PBT 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 無螺牙部
使用溫度範圍(℃) -20::80 本體顏色 B(黑)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767