(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為最適用於不需嚴謹計算流量之一般環境的低廉型式。One-Touch Couplings - Blind Plugs
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(❶Type・❷D/D1) | - | ❸D2 |
PACK-EPFHU8 PACK-EPFHUD10 | - | 8 |
型式 | A | L | P1 | P2 | 每袋 數量 | |
Type | 適用軟管 外徑D | |||||
PACK−EPFP | 4 | 15 | 28 | 5 | 3 | 10 |
6 | 17 | 33 | 7 | 3 | ||
8 | 18 | 37 | 9 | 4 | ||
10 | 21 | 42 | 11 | 5 | ||
12 | 23 | 44 | 13 | 6 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力範圍 | 0~1.0MPa |
耐壓 | 1.5MPa |
使用真空壓力 | −100kPa |
使用溫度範圍* | −20~80℃ |
型號 |
---|
PACK-EPFP4 |
PACK-EPFP6 |
PACK-EPFP8 |
PACK-EPFP12 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軟管外徑 D (D1) (φ) |
---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 5天~ | 4 | ||
包裝數為10 | 當日可能 | 6 | ||
包裝數為10 | 當日可能 | 8 | ||
包裝數為10 | 當日可能 | 12 |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 其他形狀 | 使用流體 | 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | PBT | 使用用途 | 標準・迷你 | 螺牙部材質 | 無螺牙部 |
其他形狀 | 盲插銷 | 使用溫度範圍(℃) | -20::80 | 本體顏色 | B(黑) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策