(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/9/8 9:00 ~ 9/9 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

快速接頭 外螺牙接頭(圓弧型)【包裝數為5~10】

快速接頭 外螺牙接頭(圓弧型)

最適合用於一般環境下、無需縝密計算流量時的低價類型。
One-Touch Couplings - Union Straight

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格概要

PACKEPFS
快速接頭 外螺牙接頭(圓弧型):關聯圖像

材質 本體:PBT 螺牙部:黃銅
 

規格表

請於選定步驟選擇型式・數值後再行選購。
型式(Type・D)No.
PACK−EPFH82
型式螺牙
尺寸
No.
螺牙
尺寸
R
LAC φPH
內六角
XY每袋數量
Type適用軟管
外徑D
PACK−
EPFS
4M5M521415102121110
1R1/8208153
6M5M5224161221413
1R1/8218164
81R1/8278181451614
2R1/42510185
102R1/43110201762017
3R3/827112085
123R3/83011232182321
型號
PACK-EPFS4-1
PACK-EPFS4-M5
PACK-EPFS8-1
PACK-EPFS10-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D (D1)
(φ)
接續螺牙No.

包裝數為10

4天~ 41(R1/8)

包裝數為10

4天~ 4M5

包裝數為10

4天~ 81(R1/8)

包裝數為5

4天~ 103(R3/8)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
本體材質 PBT 使用用途 標準・迷你 使用溫度範圍(℃) -20::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767