(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

低壓用栓入接頭 同徑型 六角接頭

C-VALUE_PIPES/VALVES/SEALS

低壓用栓入接頭 同徑型 六角接頭
  • 促銷至 2025/03/31截止

重量輕且方便使用的商品。
Low Pressure Screw Fittings Equal Dia. Hex Nipples

(i)請注意

  • 本系列商品庫存銷售完畢後即停止販售,後續替代品型號請參考低壓用栓入接頭 同徑型 六角接頭
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-SUTNR20A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【經濟型】低壓用栓入接頭 同徑型 六角接頭:關聯圖像
Type 材質
C-SUTNR SCS13A

規格表

型式(Type·No.)
C-SUTNR6A
型式 R
(PT)
B L (ℓ)
Type No.
C-SUTNR 6A 1/8 14 20 8
8A 1/4 17 27 11.5
10A 3/8 21 28 11.5
15A 1/2 26 35 15
20A 3/4 31 38.5 16.5
25A 1 36 45 19.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-SUTNR20A
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

規格概要

①相當於ISO規格之商品
②較高精密度商品壁薄・重量輕
■90°L字
■母・公L字
■凸字

基本資訊

接續種類 同徑型 螺牙No. T1 3/4 接續螺牙的種類① R
最高使用壓力(MPa) 2 使用流體 水 / 空氣 / 蒸氣 / 瓦斯 / 油 表面處理

低壓用栓入接頭 同徑型 六角接頭的型號C-SUTNR20A頁面。
記載關於型號C-SUTNR20A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767