(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺牙栓入型腳輪 -中荷重- 車輪材質:聚丙烯

C-VALUE_CASTERS

螺牙栓入型腳輪 -中荷重- 車輪材質:聚丙烯
  • 促銷至 2025/03/31截止

MISUMI最便宜的中荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。
Screw-In Casters - Medium Load - Wheel Material: Polypropylene - Swivel Type

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-CTNJ80-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺牙栓入型腳輪 -中荷重- 車輪材質: 聚丙烯:關聯圖像

Type 本體 車輪 軸承
材質 表面處理 材質(顏色) 旋轉部 車輪部
C-CTNJ SPCC 鍍鋅 聚丙烯(白色)

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式(Type・D) 車輪材質
C-CTNJ80 P
型式 車輪材質 H M E b r 容許荷重
(N)
質量
(g)
Type D
C-CTNJ 80 P(聚丙烯) 114 12 37.5 18 77.5 600 529
100 136 40 90 700 710
125 160 47 24 109.5 900 840

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-CTNJ80-P
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

規格概要

 

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入式 安裝高度 H(mm) 114 荷重範圍(daN) 35.01~80.00
剎車 容許荷重(daN) 60 車輪材質 聚丙烯
金屬零件材質 車輪徑 D(φ) 80 車輪寬度 B(mm) 35
荷重區分 中荷重

螺牙栓入型腳輪 -中荷重- 車輪材質:聚丙烯的型號C-CTNJ80-P頁面。
記載關於型號C-CTNJ80-P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767