(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪 —重荷重— 車輪材質:尼龍 固定型

腳輪 —重荷重— 車輪材質:尼龍 固定型

MISUMI最便宜的重荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。
Casters - Heavy Load - Wheel Material: Nylon - Fixed Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

腳輪 —重荷重— 車輪材質:尼龍 固定型:關聯圖像

Type 本體 車輪 軸承
材質 表面處理 材質(顏色) 旋轉部 車輪部
C-CTJK SPCC 鍍鋅 尼龍(白)

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式(Type・D) 車輪材質
C-CTJJ100 N
型式 車輪材質 H 容許荷重
(N)
質量
(g)
Type D
C-CTJK 100 N(尼龍) 135 2500 897
125 159 3000 1080
150 185 4000 1520

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-CTJK100-N
C-CTJK150-N
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
4天~ 135220.01~320.00250100
4天~ 185320.01~485.00400150

Loading...

  1. 1

規格概要

腳輪 —重荷重— 車輪材質:尼龍 固定型:關聯圖像

腳輪
-重荷重- 車輪材質:優力膠
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 剎車 車輪材質 尼龍
金屬零件材質 板長度(mm) 97 板寬度(mm) 86
車輪寬度 B(mm) 43

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767