(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI最便宜的重荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Heavy Load - Wheel Material: Urethane - Fixed Type
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 | |
C-CTIK | SPCC | 鍍鋅 | 優力膠(紅) | 無 | 有 |
型式(❶Type・❷D) | − | ❸車輪材質 |
C-CTIJ100 | − | U |
型式 | ❸車輪材質 | H | 容許荷重 (N) | 質量 (g) | |
❶Type | ❷D | ||||
C-CTIK | 100 | U(優力膠) | 142 | 4000 | 2460 |
125 | 165 | 4500 | 2780 | ||
150 | 190 | 5000 | 2970 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-CTIK100-U |
C-CTIK125-U |
C-CTIK150-U |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪徑 D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 142 | 320.01~485.00 | 400 | 100 | ||
當日可能 | 164 | 320.01~485.00 | 450 | 125 | ||
當日可能 | 190 | 485.01~750.00 | 500 | 150 |
Loading...
腳輪型 | 平板式固定 | 剎車 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 長圓孔 | 安裝孔間距 長邊方向(mm) | 76(92) | 安裝孔間距 短邊方向(mm) | 67(76) |
板長度(mm) | 114 | 板寬度(mm) | 100 | 車輪寬度 B(mm) | 50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策