(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

治具滑塊 導軌型

治具滑塊 導軌型

使用導軌的高耐荷重滑塊。適合壓入・沖壓・加工等承載較大荷重等用途。
Fixture Slides - Guide Rail Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體材質表面處理
滑座調質S45C鍍無電解鎳
導軌
把手支撐座S45C
把手鋁合金白色陽極處理

規格表

型式
JGR150
型式行程
(mm)
滑座尺寸
(mm)
基座長度
(mm)
(參考值)
必要推力
(N)
(參考值)
定位柱
保持力(N)
耐荷重(kN)本體重量
(kg)
NT$基準單價
TypeNo.
JGR15050・100・150150×150325103037.29.2
250150・200・250150×150425103037.211.1
出貨時之行程設定為 JGR150=ST150/ JGR250=ST250。
必要推力=握緊把手並使滑座移動所需要的力量(已塗防鏽油的情況下)
耐荷重=以垂直方向施加荷重於滑座面時之容許值
上記表之(參考值)是指在無負荷時。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JGR150
JGR250
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
18天~ 150
18天~ 250

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

耐荷重(範圍)(N) 100.1~ 進給方式 手動式 滑座尺寸(長度) L(mm) 150
滑座尺寸(寬度) W(mm) 150 滑座材質 S45C 滑座表面處理 鍍無電解鎳
滑座寬度 W(mm) 150 耐荷重 高荷重

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767