• 於2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

α step傳輸線(東方馬達)

α step傳輸線(東方馬達)

單軸致動器附LX馬達系列推薦使用之傳輸線。
Cable for Oriental Motor/Step Cable

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

α step傳輸線(東方馬達):關聯圖像

規格表

型式 傳輸線種類 指定長度
STPO−AS1 B 5
型式 傳輸線種類 指定長度(m) NT$基準單價 適用致動器/馬達種類/馬達・驅動器組型號
基本單價 單價/m
STPO−AS1 B
(可動用)
0.2〜20
(單位0.1m)
     
  LXM20/26 T1/T2/T2B ASC36AK/AS46AA/AS46MA  
LXM30/45 T3 AS66AAE
 
STPO−AS1B LX30/45 T3B AS66MAE
・公差
指定長度(m) 〜0.9 1〜4 4.1〜50
公差 +20mm +50mm +指定長度的3%
型號
STPO-AS1-B-[0.2-20/0.1]
STPO-AS1B-B-[0.2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS傳輸線類型 指定長度
(m)
3天~ 6東方馬達 αstep傳輸線 無引線0.2 ~ 20
3天~ 6東方馬達 αstep傳輸線 有引線0.2 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/週邊零件 周邊零件 纜線長度 0.2~20m

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767