8-45系列鋁擠型用 補強用擠型角撐架 (型號表)

8-45系列鋁擠型用 補強用擠型角撐架

將擠型架加工而成的補強用角撐架。連結角撐架之後、還需要加強強度時可使用。
Brackets for Reinforcement for 8-45 Series Aluminum Extrusions

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

8-45系列鋁擠型用 補強用角撐架:關聯圖像
材質   相當於A6061SS-T6
表面處理 白色陽極處理
(45度切割面與沉頭孔部無表面處理)

規格表

8-45系列鋁擠型用 補強用角撐架:關聯圖像

追加工

8-45系列鋁擠型用 補強用角撐架:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
GFBL8-4545-[100-500/1]
GFBL8-4590-[100-500/1]
GFBL8-50100-[100-500/1]
GFBL8-5050-[100-500/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS框架尺寸 擠型架連接孔數 L
(mm)
4天~ 104545用2100 ~ 500
4天~ 104590用4100 ~ 500
4天~ 1050100用4100 ~ 500
4天~ 105050用2100 ~ 500

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

材質 相當於A6061SS-T6 表面處理 白色陽極處理 擠型架系列 GFS
擠型架No. 8-45 角撐架型 補強用擠型架角撐架 適合螺栓 M8螺栓

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767