(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

腳輪 輕中荷重 CHAM□ーS CSHAM□ーS (型號表)

腳輪

腳輪 輕中荷重 CHAM□ーS CSHAM□ーS

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 腳輪 輕中荷重 CHAM□ーS CSHAM□ーS
  • 腳輪 輕中荷重 CHAM□ーS CSHAM□ーS
  • 腳輪 輕中荷重 CHAM□ーS CSHAM□ーS

Compact Trims/Plastic Cover Plates
輕中荷重用腳輪。
【材質】可選擇 SPHC、SUS304。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CHAMS-S50-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
SPHC三價鉻酸鹽合成橡膠(黑)・優力膠(D50・65・75褐 D100・125・150灰)・尼龍(白)

規格表

型式車輪材質
CHAMS−E75U
CHAMJ−S65R
本體
類型
型式車輪材質ACF1F2G1G2dErBt容許荷重(N)質量(g)NT$基準單價
TypeDRUNRUNRUNRUN
活動型CHAMJ−S50R
(橡膠)

U
(優力膠)

N
(尼龍)
70705855428.827532825282.3500600600325305290
6585612525700375325310
7593286626600700800420345325
1001329090716871681132833232323.2120010001200920790770
1251681021028075807540105384040150013001500150514651315
15019011540160014001600171015851490
固定型CHAMK−S5070704755288.82825282.3500600600195175160
65852525700250200185
759326600700800295220200
1001321107590805045113232322.6120010001200740610585
12516813610011210056533840403.015001300150011351090945
15019013793402.6160014001600129011601100
活動
附剎車型
CHAMS−S5070705855428.827672825282.3500600600345335310
6585682525700430375350
75932826600700800470380360
1001329090716871681132863232323.21200100012001005875850
1251681021028075807540108384040150013001500169016501505
15019011540160014001600187517501700

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHAMS-S50-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式活動7035.01~80.00旋轉制動器60[尼龍] 尼龍554270585028

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪特性 金屬零件材質 荷重區分 輕中荷重
車輪部軸承

腳輪 輕中荷重 CHAM□ーS CSHAM□ーS的型號CHAMS-S50-N頁面。
記載關於型號CHAMS-S50-N之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 這個腳輪應該在什麽環境下使用?
回答: 通常在常溫範圍內使用腳輪。(部分腳輪除外)
請勿在受高溫,低溫,潮濕,酸,鹼,鹽,溶劑,油,海水,藥品等影響的特殊環境中使用。
質問: 安裝上需要注意什麽?
回答: 安裝時需要盡可能的使安裝面保持平衡。
安裝萬向輪時,應使腳輪之間保持相互平行的狀態;安裝固定腳輪時,應使腳輪之間保持相互平行狀態;請確認安裝孔部,並使用適當的螺栓,螺帽進行可靠安裝,以免發生鬆動。

本商品分類

型號
CHAMJ-S125-N
CHAMJ-S125-R
CHAMJ-S125-U
CHAMS-S50-R
CHAMS-S50-U
CHAMS-S65-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 安裝孔間距 長邊方向
(mm)
安裝孔間距 短邊方向
(mm)
板長度
(mm)
板寬度
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
4天~ 10平板式活動168140.01~220.00150[尼龍] 尼龍808010210212540
4天~ 10平板式活動168140.01~220.00150[橡膠] 合成橡膠808010210212538
4天~ 10平板式活動16880.01~140.00130[優力膠] PU優力膠808010210212540
4天~ 10平板式活動7035.01~80.00旋轉制動器50[橡膠] 合成橡膠554270585028
4天~ 10平板式活動7035.01~80.00旋轉制動器60[優力膠] PU優力膠554270585025
4天~ 10平板式活動8535.01~80.00旋轉制動器70[尼龍] 尼龍554270586525

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767