(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

旋轉夾具氣壓缸用感應器 (型號表)

氣壓缸用感應器

旋轉夾具氣壓缸用感應器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 旋轉夾具氣壓缸用感應器
  • 旋轉夾具氣壓缸用感應器

旋轉夾具氣壓缸用感應器。無法於其他氣壓缸安裝。
Rotary Clamp Cylinder - Sensors

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MT12L1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MT10L1
型式負荷電壓負荷電流感應器
種類
線數引線
方向
NT$ 基準單價
TypeL(選擇)L1(1m)L3(3m)
MT10L1(1m)L3(3m)DC12〜24V
AC110V
5〜50mA(DC)
7〜20mA(AC)
有接點2後方
MT12DC10〜30V*5〜20mA無接點2
MT13DC30V以下100Am以下無接點3
MTV10DC12〜24V
AC110V
5〜50mA(DC)
7〜20mA(AC)
有接點2上方
MTV12DC10〜30V*5〜20mA無接點2
*記號的負荷電流的最大值:25℃為20mA。開關使用環境溫度高於25℃時,電流會低於20mA。(60℃時為5〜10mA。)
本旋轉夾具氣壓缸用感應器只適用於旋轉夾具氣壓缸。並不適用於薄型・筆型・附導桿型氣壓缸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MT12L1
型號數量折扣標準
出貨日
感應器種類 輸出形式 配線方式 線數 電源電壓 輸出方式 用途 引線長度 (L)
(m)
接點的種類 負荷電壓 負荷電流 引線方向
4天~ 無接點2線式2-可程式控制器專用1無接點DC10~30V5~20mA後方

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 本體 結線方式 絕緣電線 顯示器附燈 發光二極管(ON時點燈)
引線粗細(mm2) 3.4 引線的種類 耐油性

旋轉夾具氣壓缸用感應器的型號MT12L1頁面。
記載關於型號MT12L1之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 接近感應器的種類主要有哪幾種?
回答: 1、 按照是否帶有遮罩可分為遮罩型和非遮罩型
2、 按照檢測方向可分為正面檢測型和側面檢測型
3、 按照形狀可以分為螺紋安裝型、圓柱型、方形等
4、 按照檢測方式可分為電感式(主要檢測磁性金屬)和電容式(主要檢測非磁性金屬及密度較高的非金屬)
5、 按照輸出方式可分為2線式(開關信號),3線NPN輸出和3線PNP輸出等
質問: 使用接近傳感器時的注意事項?
回答: 1、檢測距離短
2、檢測距離的調整較難
3、有些種類傳感器之間可能會互相乾擾
4、檢測距離因金屬的種類而異
質問: 近接感應器的特長?
回答: 能準確地檢測金屬,不受外部幹擾光、塵埃、汙跡等的幹擾。
質問: 近接感應器的主要使用場合?
回答: 適用於移動物體的定位,金屬與樹脂的分揀等用途。
質問: 何謂近接感應器?
回答: 取代限位開關等接觸式傳感器,是一種非接觸式檢測工件的傳感器,內置線圈產生磁場,通過接近金屬工件時的磁場變化進行檢測。
質問: 光電感應器的使用注意事項有哪些?
回答: 1、透明的物體有些不能檢測
2、檢測性能因外部幹擾光、工件的汙跡而變動。
質問: 光電感應器的檢測方式有哪幾種?
回答: 透射型、回歸反射型、擴散反射型、限定反射型等。
質問: 光電感應器的特長有哪些?
回答: 1、由於用光做介質,動作(響應時間)非常快。
2、比光傳感器的檢測距離長,可進行遠程檢測。
3、只要是能反射光的物質,幾乎無論何種材質的物體都可被檢測。
質問: 何謂光電感應器?
回答: 在一體型的主體中內置放大器和投、受光器,是一種安裝、調整簡便的傳感器,通常用於傳送線上檢測工件的通過,以及工件的定位等。
質問: 目前MISUMI販售的感測器種類主要有哪些?
回答: 光電感測器、接近感測器、壓力感測器、溫度感測器等。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

本商品分類

型號
MT10L1
MT10L3
MT12L3
MT13L1
MT13L3
MTV10L1
型號數量折扣標準
出貨日
感應器種類 輸出形式 配線方式 線數 電源電壓 輸出方式 用途 引線長度 (L)
(m)
接點的種類 負荷電壓 負荷電流 引線方向
4天~ 有接點2線式2-可程式控制器、繼電器用1有接點DC12・24V/AC110V5~50mA(DC)7~20mA(AC)後方
4天~ 有接點2線式2-可程式控制器、繼電器用3有接點DC12・24V/AC110V5~50mA(DC)7~20mA(AC)後方
4天~ 無接點2線式2-可程式控制器專用3無接點DC10~30V5~20mA後方
4天~ 無接點NPN方式3線式3DC10~28VNPN輸出可程式控制器、繼電器用1無接點DC30V以下100mA以下後方
4天~ 無接點NPN方式3線式3DC10~28VNPN輸出可程式控制器、繼電器用3無接點DC30V以下100mA以下後方
4天~ 有接點2線式2-可程式控制器、繼電器用1有接點DC12・24V/AC110V5~50mA(DC)7~20mA(AC)上方

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767