(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

輸送帶用工件導軌 -Y型-

輸送帶導引

輸送帶用工件導軌 -Y型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・輸送帶工件導軌。【材質】・SUS304單側研磨材。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,​30,​45]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材 質 SUS304單側研磨材

規格表

型式WABC
CGPYW800A80B50C30
型式W
指定單位1mm
A
指定單位1mm
B
指定單位1mm
C
選擇
NT$基準單價
W50~200W201~500W501~800
CGPY50~80020~10010~5015
30
45

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,​30,​45]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSA
(mm)
B
(mm)
C
(°)
W
(mm)
8天~ 1020 ~ 10010 ~ 5015 ~ 4550 ~ 800

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 工件導引塊 商品規格 Y型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767