(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)

平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應輸出功率90W,為適用於中距離運送的輸送帶。中央驅動適合接續運送。
Flat Belt Conveyor High Power Type - Center Drive, 3-Groove Frame

(i)請注意

  • 配有台灣製馬達的輸送機已經開始以非ROHS狀態正常販售。此訊息對於所有購買配有台灣馬達輸送機的客户有效。詳細狀況请洽詢台灣三住商品部(02-2570-3766)
  • 【停止販賣】A馬達(Panasonic)的SCM(調速馬達)仕樣,因原廠生產中止原因,預計販賣到2022/3/21。推薦替代廠牌:B馬達(東方馬達)。
  • 【停止販賣】馬達規格INV(感應馬達+變頻器)因供應商交期供貨不穩定,停止接單對應。
  • 【停止販賣】 A馬達(Panasonia)預計對應到2023/6/28,現在因供貨不穩定情形,無法接單對應。
  • 【停止販賣】 皮帶規格「HY(黃綠色)」因供應商已停產,預計於 2025 年 6 月下旬規格廢止。 如果原有的皮帶材料用完,停產日期就有可能提早。後續無替代商品,請選擇其他皮帶規格。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm):關聯圖像
平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm):關聯圖像
  擠型架 馬達護蓋 皮帶輪支撐架
材質 鋁材 SS400
表面處理 陽極處理 塗裝 塗裝

規格表

型式BL馬達皮帶規格F馬達製造商選擇
 
輸出電壓規格減速機
減速比
CVSX300200090TA115IM25F1000C
型式B
選擇
L
指定單位5mm
馬達選擇皮帶規格F
追加沉頭孔
指定單位5mm
馬達製造商選擇
價格隨製造商不同而變更。
輸出(W)電壓(V)規格減速機減速比
CVSX100
200
300
400
500
480〜600060
90
TA110(單相)
TA220(單相)
IM
(感應馬達)
SCM

(調速馬達)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H(一般用・綠)
W(一般用・白)
G(滑動用・綠)
S(滑動用・白)
D(電子零件輸送用・黑)
F(食品輸送用・白)
O(耐油規格・深藍)
N(無黏性規格・白)
J(無皮帶)
※馬達製造商為B時,請從下表選擇「皮帶規格」。
105<F<L−105
※未指定時,則無追加沈頭孔。

B(東方馬達)
C(台灣製馬達)


※C的輸送速度可能會慢約20%。
SA220(三相)IM
(感應馬達)
NV(無馬達)NM(無馬達)NH(無減速機)R(無馬達・減速機)



請以皮帶朝基準輸送方向旋轉之方式進行馬達連接。配線圖・馬達・變頻器詳情請參照P.1301〜
L≧2005時,請自行組裝。
單個工件超過10kg以上可能會使皮帶承板變形。
機長(L尺寸)2000mm以下時,本機將以完成品的狀態送達。超過2000mm時,將把擠型架分割後送達,因此請依照產品隨附的組裝順序書組裝。組裝順序書也可以從輸送帶選定網站下載。
選擇無馬達・減速機時,馬達安裝孔間距會因馬達的輸出功率而異。詳細尺寸請確認「輸送帶選定網站」的「技術資訊」。
選擇無馬達・減速機時,本機將以零件的狀態送達。請依照產品隨附的組裝順序書組裝。組裝順序・包裝狀態請參照「輸送帶選定網站」
紫色的皮帶種類是規格變更品。詳情請參照P.1313〜
皮帶規格標準皮帶皮帶選項1皮帶選項2無皮帶
一般用H(綠) W(白) HG(綠)HY(黃綠) HBN(天藍)
(無皮帶)
滑動用G(綠) S(白)
傾斜輸送用LG(綠) LW(白)
吸附規格GG(綠) GW(白)GSN(綠)
耐油規格O(深藍) OH(綠) OG(綠)OW(白) ON(白)
無黏性規格N(白) NS(白)NB(天藍) NBG(萊姆綠)  HH(綠) HW(白)NWN(白) NSN(天藍)  NGN(萊姆綠) HBG(綠) HBW(白) BW(白)
食品輸送用F(白)KW(白) KSB(天藍) PHB(天藍)PHN(天藍) PWN(白) KWN(白)
電子零件輸送用D(黑) DS(黑)DG(黑)
平面皮帶詳情請參照P.1313〜
馬達製造商C(台灣製馬達)請從H・W・G・S・D・F・O・N或是J(無皮帶)選定。
僅限輸送面為耐油規格,因此無法使用於內側附著有油的環境。

追加工

平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm):關聯圖像
平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm):關聯圖像
平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm):關聯圖像
平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm):關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CVSX-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-NV-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSX-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-S200-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSX-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-SA220-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSX-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-T[100,​200]-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSX-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-TA[110,​115,​200,​220]-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
型號數量折扣標準
出貨日
皮帶寬度 W
(mm)
搬送長度
(mm)
減速器減速比 皮帶規格 皮帶規格(標準皮帶) 皮帶規格(選項皮帶1) 皮帶規格(選項皮帶2) 馬達製造商選擇 馬達規格 馬達輸出
(W)
馬達電壓 SA (三相)※國際規格
(V)
馬達電壓 TA (單相) 國際規格
(V)
馬達電壓(無馬達)
13天~ 100 ~ 500480 ~ 60005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / 無減速器 [NH]無皮帶 [J]一般用‧綠色 [HG] / 一般用・白色 [W] / 一般用・綠色 [H] / 傾斜搬送用‧綠色 [LG] / 傾斜搬送用・白色 [LW] / 滑動用・白色 [S] / 滑動用・綠色 [G] / 無黏性規格‧白色 [NS] / 無黏性規格‧白色 [N] / 耐油規格‧深藍色 [O] / 耐油規格・綠色 [OG] / 耐油規格・綠色 [OH] / 電子零件搬送用・黑色 [DS] / 電子零件搬送用・黑色 [D] / 食品搬送用・白色 [F]無黏性規格‧檸檬綠 [NBG] / 無黏性規格‧白色 [HW] / 無黏性規格・天藍色 [NB] / 無黏性規格・綠色 [HH] / 耐油規格・白色 [OW] / 食品搬送用‧天藍色 [KSB] / 食品搬送用・天藍色 [PHB] / 食品搬送用・白色 [KW] / 高附著力規格・白色 [GW] / 高附著力規格・綠色 [GG]一般用・天藍色 [HBN] / 一般用・黃綠 [HY] / 無黏性規格・天藍色 [NSN] / 無黏性規格・白色 [BW] / 無黏性規格・白色 [HBW] / 無黏性規格・白色 [NWN] / 無黏性規格・綠色 [HBG] / 無黏性規格・萊姆綠 [NGN] / 耐油規格・白色 [ON] / 電子部品搬送用・黑色 [DG] / 食品搬送用・白色 [KWN] / 食品輸送用・天藍色 [PHN] / 食品輸送用・白色 [PWN] / 高附著力規格・綠色 [GSN][A] Panasonic馬達 / [B] 東方馬達 / [C] 台灣製馬達 / [R] 無馬達‧減速器感應馬達 [IM] / 無馬達 [NM] / 調速馬達 [SCM]60 ~ 90--無馬達 [NV]
13天~ 100 ~ 500480 ~ 60005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / 無減速器 [NH]無皮帶 [J]一般用‧綠色 [HG] / 一般用・白色 [W] / 一般用・綠色 [H] / 傾斜搬送用‧綠色 [LG] / 傾斜搬送用・白色 [LW] / 滑動用・白色 [S] / 滑動用・綠色 [G] / 無黏性規格‧白色 [NS] / 無黏性規格‧白色 [N] / 耐油規格‧深藍色 [O] / 耐油規格・綠色 [OG] / 耐油規格・綠色 [OH] / 電子零件搬送用・黑色 [DS] / 電子零件搬送用・黑色 [D] / 食品搬送用・白色 [F]無黏性規格‧檸檬綠 [NBG] / 無黏性規格‧白色 [HW] / 無黏性規格・天藍色 [NB] / 無黏性規格・綠色 [HH] / 耐油規格・白色 [OW] / 食品搬送用‧天藍色 [KSB] / 食品搬送用・天藍色 [PHB] / 食品搬送用・白色 [KW] / 高附著力規格・白色 [GW] / 高附著力規格・綠色 [GG]一般用・天藍色 [HBN] / 一般用・黃綠 [HY] / 無黏性規格・天藍色 [NSN] / 無黏性規格・白色 [BW] / 無黏性規格・白色 [HBW] / 無黏性規格・白色 [NWN] / 無黏性規格・綠色 [HBG] / 無黏性規格・萊姆綠 [NGN] / 耐油規格・白色 [ON] / 電子部品搬送用・黑色 [DG] / 食品搬送用・白色 [KWN] / 食品輸送用・天藍色 [PHN] / 食品輸送用・白色 [PWN] / 高附著力規格・綠色 [GSN][A] Panasonic馬達 / [B] 東方馬達 / [C] 台灣製馬達 / [R] 無馬達‧減速器感應馬達 [IM] / 無馬達 [NM] / 調速馬達 [SCM]60 ~ 90---
13天~ 100 ~ 500480 ~ 60005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / 無減速器 [NH]無皮帶 [J]一般用‧綠色 [HG] / 一般用・白色 [W] / 一般用・綠色 [H] / 傾斜搬送用‧綠色 [LG] / 傾斜搬送用・白色 [LW] / 滑動用・白色 [S] / 滑動用・綠色 [G] / 無黏性規格‧白色 [NS] / 無黏性規格‧白色 [N] / 耐油規格‧深藍色 [O] / 耐油規格・綠色 [OG] / 耐油規格・綠色 [OH] / 電子零件搬送用・黑色 [DS] / 電子零件搬送用・黑色 [D] / 食品搬送用・白色 [F]無黏性規格‧檸檬綠 [NBG] / 無黏性規格‧白色 [HW] / 無黏性規格・天藍色 [NB] / 無黏性規格・綠色 [HH] / 耐油規格・白色 [OW] / 食品搬送用‧天藍色 [KSB] / 食品搬送用・天藍色 [PHB] / 食品搬送用・白色 [KW] / 高附著力規格・白色 [GW] / 高附著力規格・綠色 [GG]一般用・天藍色 [HBN] / 一般用・黃綠 [HY] / 無黏性規格・天藍色 [NSN] / 無黏性規格・白色 [BW] / 無黏性規格・白色 [HBW] / 無黏性規格・白色 [NWN] / 無黏性規格・綠色 [HBG] / 無黏性規格・萊姆綠 [NGN] / 耐油規格・白色 [ON] / 電子部品搬送用・黑色 [DG] / 食品搬送用・白色 [KWN] / 食品輸送用・天藍色 [PHN] / 食品輸送用・白色 [PWN] / 高附著力規格・綠色 [GSN][A] Panasonic馬達 / [B] 東方馬達 / [C] 台灣製馬達 / [R] 無馬達‧減速器感應馬達 [IM] / 無馬達 [NM] / 調速馬達 [SCM]60 ~ 90220--
13天~ 100 ~ 500480 ~ 60005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / 無減速器 [NH]無皮帶 [J]一般用‧綠色 [HG] / 一般用・白色 [W] / 一般用・綠色 [H] / 傾斜搬送用‧綠色 [LG] / 傾斜搬送用・白色 [LW] / 滑動用・白色 [S] / 滑動用・綠色 [G] / 無黏性規格‧白色 [NS] / 無黏性規格‧白色 [N] / 耐油規格‧深藍色 [O] / 耐油規格・綠色 [OG] / 耐油規格・綠色 [OH] / 電子零件搬送用・黑色 [DS] / 電子零件搬送用・黑色 [D] / 食品搬送用・白色 [F]無黏性規格‧檸檬綠 [NBG] / 無黏性規格‧白色 [HW] / 無黏性規格・天藍色 [NB] / 無黏性規格・綠色 [HH] / 耐油規格・白色 [OW] / 食品搬送用‧天藍色 [KSB] / 食品搬送用・天藍色 [PHB] / 食品搬送用・白色 [KW] / 高附著力規格・白色 [GW] / 高附著力規格・綠色 [GG]一般用・天藍色 [HBN] / 一般用・黃綠 [HY] / 無黏性規格・天藍色 [NSN] / 無黏性規格・白色 [BW] / 無黏性規格・白色 [HBW] / 無黏性規格・白色 [NWN] / 無黏性規格・綠色 [HBG] / 無黏性規格・萊姆綠 [NGN] / 耐油規格・白色 [ON] / 電子部品搬送用・黑色 [DG] / 食品搬送用・白色 [KWN] / 食品輸送用・天藍色 [PHN] / 食品輸送用・白色 [PWN] / 高附著力規格・綠色 [GSN][A] Panasonic馬達 / [B] 東方馬達 / [C] 台灣製馬達 / [R] 無馬達‧減速器感應馬達 [IM] / 無馬達 [NM] / 調速馬達 [SCM]60 ~ 90---
13天~ 100 ~ 500480 ~ 60005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / 無減速器 [NH]無皮帶 [J]一般用‧綠色 [HG] / 一般用・白色 [W] / 一般用・綠色 [H] / 傾斜搬送用‧綠色 [LG] / 傾斜搬送用・白色 [LW] / 滑動用・白色 [S] / 滑動用・綠色 [G] / 無黏性規格‧白色 [NS] / 無黏性規格‧白色 [N] / 耐油規格‧深藍色 [O] / 耐油規格・綠色 [OG] / 耐油規格・綠色 [OH] / 電子零件搬送用・黑色 [DS] / 電子零件搬送用・黑色 [D] / 食品搬送用・白色 [F]無黏性規格‧檸檬綠 [NBG] / 無黏性規格‧白色 [HW] / 無黏性規格・天藍色 [NB] / 無黏性規格・綠色 [HH] / 耐油規格・白色 [OW] / 食品搬送用‧天藍色 [KSB] / 食品搬送用・天藍色 [PHB] / 食品搬送用・白色 [KW] / 高附著力規格・白色 [GW] / 高附著力規格・綠色 [GG]一般用・天藍色 [HBN] / 一般用・黃綠 [HY] / 無黏性規格・天藍色 [NSN] / 無黏性規格・白色 [BW] / 無黏性規格・白色 [HBW] / 無黏性規格・白色 [NWN] / 無黏性規格・綠色 [HBG] / 無黏性規格・萊姆綠 [NGN] / 耐油規格・白色 [ON] / 電子部品搬送用・黑色 [DG] / 食品搬送用・白色 [KWN] / 食品輸送用・天藍色 [PHN] / 食品輸送用・白色 [PWN] / 高附著力規格・綠色 [GSN][A] Panasonic馬達 / [B] 東方馬達 / [C] 台灣製馬達 / [R] 無馬達‧減速器感應馬達 [IM] / 無馬達 [NM] / 調速馬達 [SCM]60 ~ 90-110 ~ 220-

Loading...

  1. 1

基本資訊

驅動位置 中央驅動 皮帶種類 平面皮帶 蛇行防止 防止蛇行桶型惰輪
滾輪徑D(尾端連接處R)(mm) 30 驅動滾輪徑(mm) 30 反向開關選項

常見問題 ( FAQ )

質問: 運行時,馬達十分燙手。感覺溫度很高是馬達品質問題嗎?
回答: 三款馬達(松下、東方)在90℃以內均可正常工作。
質問: 輸送帶交貨時,使用說明書是否也一同附在內呢?
回答: 使用說明書、警示貼紙、馬達附帶的說明書(僅限松下、東方)一同附帶在內。
質問: 可以把輸送帶的運轉方向設為反方向嗎?
回答: 不建議與標準運輸方向相反的使用方式。儘量按照剪頭指示方向運轉。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767