(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾珠螺桿螺帽支撐座 方塊型

滾珠螺桿螺帽支撐座 方塊型

備有各種能配合MISUMI滾珠螺桿螺帽的尺寸。
Brackets for Ball Screws - Block Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理
BNFB相當於S45C染黑處理
BNFM鍍無電解鎳
BNFR鍍低溫黑色鉻
BNFA鋁合金白色陽極處理

規格表

型式
BNFB802S20
型式ABP.C.D.KM1×ℓD1FL23M2×ℓMISUMI適用滾珠螺桿
TypeNo.選擇BSX(C3)BSS(C5)
BSSE(C7)
BS□□□
(C10)
BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
801X102030 H+81930M3×512.424816310M3×50801
802S1820232540 H+13274520.4301428812M4× 808020802
802C17202325 H+102430M4×716.4122460802
802R17202325283043 H+1230020.434170802
804R17202325283030M3× 523.4160804
1002R17202325283050 H+13.533M4× 7421002
1002X17202325283043 H+15.53145342671002
1002S17202325283035402461002
1004S2023252830354052 H+14363026.44222321016M5×101004
1004C172023252830354050 H+133122.44018276151004
1004R172023252830354052 H+143626.442221004
1010R1720232528303540 H+1528.4231010
1010S1720232528303540347201010
1202S2023252830354050 H+17334525.440152881412021202
1204S232528303540 H+20.541M5× 730.420347201204
1204C2023252830354052 H+143330M4× 724.442276151204
1204R2023252830354060 H+154030.450242971204
1205S20232528303540 H+163682012051205
1210S2023252830354041M5× 7401012101210
1405R2023252830354040M4× 71405
1505C2023252830354045 H+1742M5× 731.4347M6×121505
1505R20232528303540456244M4× 734.452281505
1505S202325283035404545M5× 736815051505
1510S202325283035404542111510
1510C20232528303540454231.424387241510
1510R20232528303540454534.42844301510
1520S23252830354045501015201520
2005C25283035404572 H+1949M6×1036.460264020M8×162005
2010C25283035404550302010
2005S25283035404576 H+2053M6×1040.4643455352005
2005R2528303540456850M4× 75640202005
2020R252830354045 H+19.5M5× 7327015402020
2505C28303540455576 H+2453M6×1042.4644010202505
2505R283035404555 H+2155M5× 743.462386040M10×202505
2010S28303540455582 H+2359M6×1046.470405535M8×162010/2020
2525R2830354045556047.490702525
2505S303540455576 H+28.545643240202505
2010R3540455584 H+26673052.4724660402010
2510S354045559468M8×1280445535M10×202510/2520
2510R35404555100 H+307860.4865460402510
2806R3540455587 H+2665M6×1050.47542M8×162806
3232R35404555106 H+3074M8×1258.486507555M10×203232
3210R404555116 H+338567.4965880603210
No.802R為2孔。 No.□□□□C為C10轉造滾珠螺桿精巧型用。
無附安裝於C-VALUE滾珠螺桿的螺帽支撐架。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BNFA1002R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1002S-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1002X-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1004C-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1004R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1004S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1010R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1010S-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1202S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1204C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1204R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1204S-[23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1205S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1210S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1405R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA1505C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1505R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1505S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1510C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1510R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1510S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA1520S-[23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2005C-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2005R-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2005S-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2010C-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2010R-[32,​35,​40,​45,​55]
BNFA2010S-[28,​30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2020R-[25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFA2505C-[28,​30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2505R-[28,​30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2505S-[30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2510R-[35,​40,​45,​55]
BNFA2510S-[32,​35,​40,​45,​55]
BNFA2525R-[28,​30,​35,​40,​45,​55]
BNFA2806R-[35,​40,​45,​55]
BNFA3210R-[40,​45,​55]
BNFA3232R-[35,​40,​45,​55]
BNFA801X-[10,​20]
BNFA802C-[17,​20,​23,​25]
BNFA802R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFA802S-[18,​20,​23,​25,​35,​40]
BNFA804R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1002R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1002S-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1002X-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1004C-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1004R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1004S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1010R-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1010S-[17,​20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1202S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1204C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1204R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1204S-[23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1205S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1210S-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1405R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40]
BNFB1505C-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
BNFB1505R-[20,​23,​25,​28,​30,​35,​40,​45]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 No. MISUMI適用滾珠螺桿軸徑 螺帽尺寸 H
(mm)
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1002R10標準17 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1002S10標準17 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1002X10標準17 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1004C10標準17 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1004R10標準17 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1004S10標準20 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1010R10標準17 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1010S10標準17 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1202S12標準20 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1204C12標準20 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1204R12標準20 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1204S12標準23 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1205S12標準20 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1210S12標準20 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1405R14標準20 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1505C15標準20 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1505R15標準20 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1505S15標準20 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1510C15標準20 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1510R15標準20 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1510S15標準20 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)1520S15標準23 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2005C20標準25 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2005R20標準25 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2005S20標準25 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2010C20標準25 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2010R20標準32 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2010S20標準28 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2020R20標準25 ~ 45
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2505C25標準28 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2505R25標準28 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2505S25標準30 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2510R25標準35 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2510S25標準32 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2525R25標準28 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)2806R28標準35 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)3210R32標準40 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)3232R32標準35 ~ 55
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)801X8標準10 ~ 20
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)802C8標準17 ~ 25
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)802R8標準17 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)802S8標準18 ~ 40
6天~ 10鋁合金陽極處理(白)804R8標準17 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1002R10標準17 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1002S10標準17 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1002X10標準17 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1004C10標準17 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1004R10標準17 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1004S10標準20 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1010R10標準17 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1010S10標準17 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1202S12標準20 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1204C12標準20 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1204R12標準20 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1204S12標準23 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1205S12標準20 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1210S12標準20 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1405R14標準20 ~ 40
6天~ 10相當於S45C染黑處理1505C15標準20 ~ 45
6天~ 10相當於S45C染黑處理1505R15標準20 ~ 45

Loading...

使用範例

基本資訊

型式 相關零件

常見問題 ( FAQ )

質問: 滾珠螺桿的支撐座組件內的軸承是什麼類型的?
回答: 固定側用和支撐側用的軸承是不一樣的,固定側通常為角接觸滾珠軸承,支撐側通常為普通深溝滾珠軸承。
質問: 滾珠螺桿一般都是配合直線導軌使用嗎?
回答: 是的,直線導軌主要承重,滾珠螺桿通常是用來定位和傳動。
質問: 滾珠螺桿可以垂直使用嗎?
回答: 可以的,但是要注意安裝時注意設置螺帽防墜落機構,防止螺帽因自重而掉落。
質問: 滾珠螺桿出廠時都是自帶潤滑脂的嗎?
回答: 滾珠螺桿是在充填好潤滑脂的狀態下發貨的。
質問: 滾珠螺桿可以承受徑向負載嗎?
回答: 不可以,否則可能導致滑動不良及產生振動,異常聲響,從而縮短使用壽命。
質問: 滾珠螺桿的最高使用溫度是多少?
回答: 80℃,否則導致迴圈部件和密封件的損傷。
質問: 滾珠螺桿除了軸向間隙指標,有沒有徑向間隙指標?
回答: 沒有徑向間隙說法,只是在徑向方面有跳動公差說法。
質問: 滾珠螺桿在選擇負載時是參考基本額定動荷重還是基本額定靜荷重?
回答: 基本額定動荷重。
質問: MISUMI主要銷售哪些精度的滾珠螺桿?
回答: C3,C5,C7,C10,數位越小越精密。
質問: 滾珠螺桿的螺帽和螺桿是一體式銷售的嗎?
回答: 是的,螺帽和螺桿不單獨銷售

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767