彈筒式電熱管 耐彎曲型

彈筒式電熱管 耐彎曲型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

由於導線和發熱部位在護套內部結線,形成耐折曲與振動的構造。
Cartridge Heaters - Flex-Resistant

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材質 本體 :SUS321
引線 :鎳(Ni)
引線被覆 :矽膠+玻璃纖維
引線耐熱溫度:220℃

規格表

型式LVW
MCHKD860V100W100
■耐彎曲型
型式LV
(電壓)
W
(功率)
功率密度
(W/cm2)
NT$基準單價
TypeD
MCHKD8601001008.8
12010.6
2001008.8
12010.6
801001509.2
200
1001002009.4
200
1501003008.8
20035010.3
10601001208.5
20015010.6
801001507.3
2001808.8
1001002007.5
2002509.4
1501003007.1
200
45010.6
12601001005.9
1508.9
2001005.9
1508.9
8010025010.2
200
1001003009.4
2003009.4
1501003005.9
5009.8
2003005.9
5009.8

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
MCHKD8-60-V100-W100
MCHKD8-60-V100-W120
MCHKD8-60-V200-W100
MCHKD8-60-V200-W120
MCHKD8-80-V100-W150
MCHKD8-80-V200-W150
MCHKD8-100-V100-W200
MCHKD8-100-V200-W200
MCHKD8-150-V100-W300
MCHKD8-150-V200-W350
MCHKD10-60-V100-W120
MCHKD10-60-V200-W150
MCHKD10-80-V100-W150
MCHKD10-80-V200-W180
MCHKD10-100-V100-W200
MCHKD10-100-V200-W250
MCHKD10-150-V100-W300
MCHKD10-150-V200-W300
MCHKD10-150-V200-W450
MCHKD12-60-V100-W100
MCHKD12-60-V100-W150
MCHKD12-60-V200-W100
MCHKD12-60-V200-W150
MCHKD12-80-V100-W250
MCHKD12-80-V200-W250
MCHKD12-100-V100-W300
MCHKD12-100-V200-W300
MCHKD12-150-V100-W300
MCHKD12-150-V100-W500
MCHKD12-150-V200-W300
MCHKD12-150-V200-W500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS直徑
(φ)
長度
(mm)
額定容量
(W)
直徑
(φ)
長度
(mm)
電壓
(V)
額定容量
(W)
2天~ 10~852~70100~169860100100
2天~ 10~852~70100~169860100120
2天~ 10~852~70100~169860200100
2天~ 10~852~70100~169860200120
2天~ 10~871~129100~169880100150
2天~ 10~871~129100~169880200150
2天~ 10~871~129170~2998100100200
2天~ 10~871~129170~2998100200200
2天~ 10~8130~214300~9998150100300
2天~ 10~8130~214300~9998150200350
2天~ 101052~70100~1691060100120
2天~ 101052~70100~1691060200150
2天~ 101071~129100~1691080100150
2天~ 101071~129170~2991080200180
2天~ 101071~129170~29910100100200
2天~ 101071~129170~29910100200250
2天~ 1010130~214300~99910150100300
2天~ 1010130~214300~99910150200300
2天~ 1010130~214300~99910150200450
2天~ 1011~13.952~70100~1691260100100
2天~ 1011~13.952~70100~1691260100150
2天~ 1011~13.952~70100~1691260200100
2天~ 1011~13.952~70100~1691260200150
2天~ 1011~13.971~129170~2991280100250
2天~ 1011~13.971~129170~2991280200250
2天~ 1011~13.971~129300~99912100100300
2天~ 1011~13.971~129300~99912100200300
2天~ 1011~13.9130~214300~99912150100300
2天~ 1011~13.9130~214300~99912150100500
2天~ 1011~13.9130~214300~99912150200300
2天~ 1011~13.9130~214300~99912150200500

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
發熱部與引線在電熱管護套內連接。
電熱管護套內有鎳插銷,比既有商品(MCHK等)更耐移動與彎曲。
請勿讓電熱管在空氣中空燒。電熱管的發熱部全體或其中一部分,若在脫離被加熱物的情況下使用,會有因異常發熱而導致斷線・起火的可能。
引線出口附近請保持在220℃以下。
請勿任意彎曲或拔動引線。

使用範例

基本資訊

最高使用溫度(℃) 400 分類 加熱棒 引線長度 F(mm) 1000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767