(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安全保護材 D型橡膠角落用

安全保護材 D型橡膠角落用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 安全保護材 D型橡膠角落用
  • 安全保護材 D型橡膠角落用
  • 安全保護材 D型橡膠角落用
  • 安全保護材 D型橡膠角落用

Rubber Bumpers for Corner/D Shaped
【特色】加工手續繁複的折角部分之角落用。
【材質】乙丙橡膠(EPDM)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質
本 體:合成橡膠(EPDM)
黏著部:壓克力系黏著劑
硬度 蕭氏硬度A60

規格表

型式L
PRGDSC
PRGDMCH

70
100


30
■標準型
型式L
選擇
(mm)
AWR1R2tabcsNT$基準單價NT$折扣單價
Type1〜3 pcs4〜7 pcs8~30 pcs
精巧型
PRGDSC(黑)
PRGDSCY(黃)
701420R10R7321820.3
標準型
PRGDMC(黑)
PRGDMCY(黃)
1002030R15R11432840.4
背面有黏著劑,請撕下隔離紙再黏貼。請先清除黏貼對象表面的油・污垢後再貼上。 超過表中最大數量時請至WOS確認。
可用裁切器裁切。黏著力(180°剝離):16N/20mm寬(貼於SUS304時)特性請參考P.419的合成橡膠(EPDM)。
■孔加工型
型式L
選擇
(mm)

選擇
(mm)
AWR1R2tabcsNT$基準單價NT$折扣單價
Type1〜3 pcs4〜7 pcs8~30 pcs
精巧型
PRGDSCH(黑)
PRGDSCHY(黃)
70201420R10R7321820.3
標準型
PRGDMCH(黑)
PRGDMCHY(黃)
100302030R15R11432840.4
可用裁切器裁切。特性請參考P.419的合成橡膠(EPDM)。孔加工型不附黏著劑。 超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PRGDMC-100
PRGDMCH-100-30
PRGDMCHY-100-30
PRGDMCY-100
PRGDSC-70
PRGDSCH-70-20
PRGDSCHY-70-20
PRGDSCY-70
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 型式 長度 L
(mm)
端面・孔中心尺寸H
4天~ 10標準型100-
4天~ 10標準・孔加工型10030
4天~ 10標準・孔加工型10030
4天~ 10標準型100-
4天~ 10精巧型70-
4天~ 10精巧・孔加工型7020
4天~ 10精巧・孔加工型7020
4天~ 10精巧型70-

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

材質 合成橡膠(EPDM)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767