(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

修邊條 角落

修邊條 角落

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 修邊條 角落
  • 修邊條 角落

Corner Trims
【特色】使用於加工手續繁複的折角部分之角落修邊條。
【材質】熱可塑性合成橡膠(TPE)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
本體金屬芯
TRIN
TROUT
熱可塑性合成橡膠(TPE)

規格表

型式顏色
TRIN 0.8

B
型式角度方向顏色LA1AB1BW可對應板厚度
(T尺寸的容許範圍)
適用修邊條NT$基準單價NT$折扣單價
TypeT1〜2 pcs3~4 pcs5~1000 pcs
TRIN0.8內角B
(黑)
507.65.613.512.30.80.6~1.2TRAT 0.8
TRBT 0.8
1.6808.46.412.312.11.61.2~2.0TRAT 1.6
TRBT 1.6
2.41009.27.212.2122.42.0~2.5TRAT 2.4
TRBT 2.4
3.21009.67.615.2153.22.4~3.6TRBT 3.2
TRCT 3.2
TROUT
0.8外角507.65.613.512.30.80.6~1.2TRAT 0.8
TRBT 0.8
1.6808.46.412.312.11.61.2~2.0TRAT 1.6
TRBT 1.6
2.41009.27.212.2122.42.0~2.5TRAT 2.4
TRBT 2.4
3.21009.67.615.2153.22.4~3.6TRBT 3.2
TRCT 3.2
*修邊條側的B尺寸較短,但縫隙會被修邊條角落的隆起部遮住。
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TRIN0.8-B
TRIN1.6-B
TRIN2.4-B
TRIN3.2-B
TROUT0.8-B
TROUT1.6-B
TROUT2.4-B
TROUT3.2-B
型號數量折扣標準
出貨日
型式 厚度 T
(mm)
4天 內角用0.8
4天 內角用1.6
4天 內角用2.4
4天 內角用3.2
4天 外角用0.8
4天 外角用1.6
4天 外角用2.4
4天 外角用3.2

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

本體材質 熱可塑性合成橡膠 顏色 B(黑)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767