(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
RSH/RSF/RSB系列用雜訊過濾器Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Noise Filter
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
EXRS-NF1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
EXRS−NF1 |
型式 | 額定電壓 | 額定電流 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
1 pcs | 2, 3 pcs | 4, 5 pcs | |||
EXRS−NF1 | AC250V/ DC250V |
10A |
本體/周邊零件 | 周邊零件 | 噪音過濾器 | 雜訊過濾器 |
---|
單軸自動裝置RS系列用 雜訊過濾器的型號EXRS-NF1頁面。
記載關於型號EXRS-NF1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策