(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單軸自動裝置RS系列用支援軟體

單軸自動裝置RS系列用支援軟體

單軸自動裝置用支援軟體可於PC控制時使用。
Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Support Software (with USB Communication Cable and D-Sub Communication Cable) Communication Specifications: RS232C (EXRS-ST1/ST2)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
EXRS−ST1
超過表中最大數量時交期另估。
型式 通訊
傳輸線長度
對應
控制器
NT$基準單價 NT$折扣單價
1 pcs 2,3 pcs 4,5 pcs
EXRS−ST1 5m EXRS−C1/P1/C21/C22      
EXRS−ST2      
*傳輸器為控制器/電腦間傳輸用。 *不支援Windows8(OS)。
型號
EXRS-ST1
EXRS-ST2
型號數量折扣標準
出貨日
安全開關/傳輸方式
12天~ USB線
12天~ RS232C纜線

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767