(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單軸自動裝置RS系列用I/O纜線

單軸自動裝置RS系列用I/O纜線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

單軸自動裝置用I/O纜線。
Single Axis Robot Options / Maintenance Products - I/O Cable

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
EXRS−H1
超過表中最大數量時交期另估。
型式EXRS−CB1EXRS−CB2
傳輸線長度2m1m
對應
控制器
EXRS−C1/C21/C22EXRS-P1
型號
EXRS-CB1
EXRS-CB2
型號數量折扣標準
出貨日
12天~
12天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件 I/O纜線長度(m) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767