(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單軸自動裝置專用控制器 RS・RSD・RSDG1/2/3 

單軸自動裝置專用控制器 RS・RSD・RSDG1/2/3 

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

RS・RSD・RSDG1/2/3系列用定位控制器。
Dedicated Single Axis Robot Position Controllers - Compact, Multiple Functionality and High Performance - For Stepping Motor

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 單軸自動裝置專用控制器 RS・RSD・RSDG1/2/3 :關聯圖像
單軸自動裝置專用控制器 RS・RSD・RSDG1/2/3 :關聯圖像 
單軸自動裝置專用控制器 RS・RSD・RSDG1/2/3 :關聯圖像
  
■控制對象自動裝置
RS 1/2/3 
RS 1C/2C/3C
RSD 1/2/3 

RSDG 1/2/3

單軸自動裝置專用控制器 RS・RSD・RSDG1/2/3 :關聯圖像

規格表

型式輸出入種類
EXRS-C1N
■控制器單體價格
型式輸出入種類NT$基準單價NT$折扣單價
1 pcs2~3 pcs4~5 pcs
EXRS−C1NPN:N   
PNP:P   
CC−Link:C   
DeviceNet:D   
超過表中最大數量時交期另估。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EXRS-C1-C
EXRS-C1-D
EXRS-C1-N
EXRS-C1-P
型號數量折扣標準
出貨日
輸出入種類
12天~ CC-Link
12天~ DeviceNet
12天~ NPN
12天~ PNP

Loading...

  1. 1

規格概要


 

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件 輸入電源 DC24V 位置檢測器 逐點解角
使用環境溫度(℃) 0::40 控制器種類 點控制(C1)

常見問題 ( FAQ )

質問: 適合的I/O電纜線型號?
回答: EXRS-CB1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767