(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

J3系列 編碼器傳輸線(三菱電機)

J3系列 編碼器傳輸線(三菱電機)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • J3系列 編碼器傳輸線(三菱電機)
  • J3系列 編碼器傳輸線(三菱電機)
  • J3系列 編碼器傳輸線(三菱電機)

單軸致動器附LX馬達系列推薦使用之纜線。
Cable for Mitsubishi Electric/Encoder Cable

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

J3系列 編碼器傳輸線(三菱電機):關聯圖像

規格表

 

型式 傳輸線種類 指定長度
STPO−RK2 A 5
・公差
指定長(m) 〜0.9 1〜4 4.1〜50
公差 +20mm +50mm +指定長3%
傳輸線類型 型式 傳輸線種類 指定長度(m)
單位0.1m
NT$基準單價 對應致動器/馬達種類/放大器種類
基本單價 單價/m
標準型 SVEM−J3HF1 B(可動用) 0.2〜10      
長距離型
放大器側連接用
SVEM−J3HF1L−D20 D
(附隔離網・可動用)
10〜20       LXM20/26 A1(B):HF−KP053(B) (50W) AM10:MR−J3−10A  
SVEM−J3HF1L−D50 20〜50     LXM30 A2(B):HF−KP13(B) (100W)
長距離型
馬達側連接用
SVEM−J3HF1M B(可動用) 0.3     LXM45 A3(B):HF−KP43(B) (400W) AM40:MR−J3−40A
 
型號
SVEM-J3HF1-B-[0.2-10/0.1]
SVEM-J3HF1L-D20-D-[1-20/0.1]
SVEM-J3HF1L-D50-D-[20-50/0.1]
SVEM-J3HF1M-B-[0.2-5/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
傳輸線類型 纜線長度 指定長度
(m)
5天~ 標準0.2~10m0.2 ~ 10
5天~ 長距離型 放大器側連接用10~20m1 ~ 20
5天~ 長距離型 放大器側連接用20~50m20 ~ 50
5天~ 長距離型 馬達側連接用0.3m0.2 ~ 5

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

本體/週邊零件 周邊零件

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767