(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

盒裝販售 E形扣環【包裝數為1,000~2,000】

盒裝販售 E形扣環

將游標移至圖檔即可放大

  • 盒裝販售 E形扣環
  • 盒裝販售 E形扣環

需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。
Retaining Ring E Type (Boxes)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■E形扣環
Type材質硬度表面處理
BOX−NETW彈簧用鋼44~53HRC三價鉻酸鹽
BOX−NETWSSUS304−CSP37~46HRC

規格表

訂購時請以盒為單位。
 訂購數量1為1盒。

型式
BOX−STWN10
BOX−NETWS3
型式NT$基準單價1~10盒每盒數量
TypeNo.每1 pcs價格1盒
BOX−NETW1.22,000 pcs/盒
1.5
2
2.5
3
4
5
6
71,000 pcs/盒
8
超過表中最大數量時請至WOS確認。
型式NT$基準單價1~10盒每盒數量
TypeNo.每1 pcs價格1盒
BOX−NETWS
(不鏽鋼)
1.22,000 pcs/盒
1.5
2
2.5
3
4
5
6
71,000 pcs/盒
8
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BOX-NETW1.2
BOX-NETW1.5
BOX-NETW2
BOX-NETW2.5
BOX-NETW3
BOX-NETW4
BOX-NETW5
BOX-NETW6
BOX-NETW7
BOX-NETW8
BOX-NETWS1.2
BOX-NETWS1.5
BOX-NETWS2
BOX-NETWS2.5
BOX-NETWS3
BOX-NETWS4
BOX-NETWS5
BOX-NETWS6
BOX-NETWS7
BOX-NETWS8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. 材質 適用軸或孔d1(參考)
(mm)
適用軸或孔d2(參考)
(mm)
軸/孔/溝槽 No.徑(參考)
(mm)

包裝數為2,000

3天~ 101.21.4~21.21.2

包裝數為2,000

3天~ 101.52~2.51.51.5

包裝數為2,000

3天~ 1022.5~3.222

包裝數為2,000

3天~ 102.53.2~42.52.5

包裝數為2,000

3天~ 1034~533

包裝數為2,000

3天~ 1045~744

包裝數為2,000

3天~ 1056~855

包裝數為2,000

3天~ 1067~966

包裝數為1,000

3天~ 1078~1177

包裝數為1,000

3天~ 1089~1288

包裝數為2,000

3天~ 101.2不鏽鋼1.4~21.21.2

包裝數為2,000

3天~ 101.5不鏽鋼2~2.51.51.5

包裝數為2,000

3天~ 102不鏽鋼2.5~3.222

包裝數為2,000

3天~ 102.5不鏽鋼3.2~42.52.5

包裝數為2,000

3天~ 103不鏽鋼4~533

包裝數為2,000

3天~ 104不鏽鋼5~744

包裝數為2,000

3天~ 105不鏽鋼6~855

包裝數為2,000

3天~ 106不鏽鋼7~966

包裝數為1,000

3天~ 107不鏽鋼8~1177

包裝數為1,000

3天~ 108不鏽鋼9~1288
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. 材質 適用軸或孔d1(參考)
(mm)
適用軸或孔d2(參考)
(mm)
軸/孔/溝槽 No.徑(參考)
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 徑向安裝 形狀 E形扣環 販售單位 箱・袋
扣環型 外輪固定 安裝方法種類 扣入型(縱入式) 商品種類 扣環

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引