(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定錨架 推壓型

固定錨架 推壓型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Angle Brackets/Press-Fit
【特色】從上側推壓調整腳墊的專用板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 SS400 
表面處理 三價鉻酸鹽(銀)

規格表

型式
STYU12
型式適用
調整腳墊
FBLWTDRNT$基準
單價
TypeNo.孔徑適用螺牙
STYU12FJFN12(P.2483)70132613050914M126.5 
16FJFN16(P.2483)17288.5 
20FJFN20(P.2483)213110.5 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
STYU12
STYU16
STYU20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用調整腳墊
4天~ 10FJFN12
4天~ 10FJFN16
4天~ 10FJFN20

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

規格 單孔 材質 SS400 表面處理 鍍三價鉻
型式 固定錨架 強化骨架 無強化骨架 顏色 銀色
適用螺牙No.M 12

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767