(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附調整座腳輪 附防震機能重荷重型

附調整座腳輪 附防震機能重荷重型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附調整座腳輪 附防震機能重荷重型
  • 附調整座腳輪 附防震機能重荷重型

①內藏樹脂製手輪操作性佳②採用震動吸收效果高的防震橡膠③附防鬆脫固定螺帽
Casters with Leveling Mounts - Antivibration Heavy Load Type CLDK

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本體車輪調整座內藏旋鈕軸承
材質表面處理材質材質表面處理材質旋轉部車輪部
ADC12烤漆(銀)強化尼龍(黑)SS400三價鉻酸鹽聚碳酸酯

規格表

型式車輪材質
CLDK65N
型式車輪材質調整腳墊部Er容許荷重
N
質量
(g)
NT$基準單價
Type DS1S2K1~50 pcs
CLDK65N
(強化尼龍)
10291152508025001500
75120121254529235001800

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CLDK65-N
CLDK75-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
荷重區分
4天~ 10102220.01~320.0025065中荷重
4天~ 10120320.01~485.0035075[重荷重] 中重荷重

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 附調整墊 種類 腳輪 剎車
車輪材質 強化尼龍 車輪特性 金屬零件材質 ADC12
安裝孔種類 圓孔 安裝孔間距 長邊方向(mm) 70 安裝孔間距 短邊方向(mm) 70
板長度(mm) 95 板寬度(mm) 95 車輪寬度 B(mm) 38
車輪部軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767