(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高度調整銷 壓入型

高度調整銷 壓入型

高度方向的定位銷。為壓入和沉頭孔型安裝、外徑和高度可自由指定。
Height Adjusting Pins - Press Fit

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質表面處理硬度Type
L尺寸指定D尺寸・L尺寸指定
d尺寸公差p6d尺寸公差m6d尺寸公差p6d尺寸公差m6
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJPATJPAMJPATFJPAMF
相當於SKS3染黑處理淬火硬度 60〜63HRCBJPATBJPAMBJPATFBJPAMF
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
HJPATHJPAMHJPATFHJPAMF
SUS304SJPATSJPAMSJPATFSJPAMF
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCJPATCJPAMCJPATFCJPAMF

規格表

型式L 
JPAT8
JPHU3

15.00
10.00
(壓入型・L尺寸指定)
(沉頭孔型・L尺寸指定)
 
型式LD 
JPATF8
JPHUZ5

15.00
10.00

12
20
(壓入型・D尺寸・L尺寸指定)
(沉頭孔型・D尺寸・L尺寸指定)
■L尺寸指定
型式L
指定單位0.01mm
DNT$基準單價
Typedd尺寸公差JPAT
JPAM
BJPAT
BJPAM
HJPAT
HJPAM
SJPAT
SJPAM
CJPAT
CJPAM
m6p6
d尺寸公差p6
JPAT
BJPAT
HJPAT
SJPAT
CJPAT
d尺寸公差m6
JPAM
BJPAM
HJPAM
SJPAM
CJPAM
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.00〜10.0065     
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
86     
5108     
65.00〜30.0012     
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
1610     
1010.00〜50.001812     
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
2015     
■D尺寸・L尺寸指定
型式L
指定單位0.01mm
D
指定單位1mm
NT$基準單價
Typedd尺寸公差JPATF
JPAMF
BJPATF
BJPAMF
HJPATF
HJPAMF
SJPATF
SJPAMF
CJPATF
CJPAMF
m6p6
d尺寸公差p6
JPATF
BJPATF
HJPATF
SJPATF
CJPATF
d尺寸公差m6
JPAMF
BJPAMF
HJPAMF
SJPAMF
CJPAMF
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.00〜10.005〜30
(d<D<5d)
5     
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
6     
58     
65.00〜30.00     
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
10     
1010.00〜50.0012     
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
15     

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BJPAM3-[2-10/0.01]
BJPAM4-[2-10/0.01]
BJPAM5-[2-10/0.01]
BJPAM6-[5-30/0.01]
BJPAM8-[5-30/0.01]
BJPAM10-[10-50/0.01]
BJPAM12-[10-50/0.01]
BJPAMF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
BJPAMF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
BJPAMF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
BJPAMF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
BJPAMF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
BJPAMF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
BJPAMF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
BJPAT3-[2-10/0.01]
BJPAT4-[2-10/0.01]
BJPAT5-[2-10/0.01]
BJPAT6-[5-30/0.01]
BJPAT8-[5-30/0.01]
BJPAT10-[10-50/0.01]
BJPAT12-[10-50/0.01]
BJPATF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
BJPATF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
BJPATF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
BJPATF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
BJPATF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
BJPATF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
BJPATF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
CJPAM3-[2-10/0.01]
CJPAM4-[2-10/0.01]
CJPAM5-[2-10/0.01]
CJPAM6-[5-30/0.01]
CJPAM8-[5-30/0.01]
CJPAM10-[10-50/0.01]
CJPAM12-[10-50/0.01]
CJPAMF3-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF4-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF5-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF6-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF8-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF10-[10-50/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF12-[10-50/0.01]-[5-30/1]
CJPAT3-[2-10/0.01]
CJPAT4-[2-10/0.01]
CJPAT5-[2-10/0.01]
CJPAT6-[5-30/0.01]
CJPAT8-[5-30/0.01]
CJPAT10-[10-50/0.01]
CJPAT12-[10-50/0.01]
CJPATF3-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPATF4-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPATF5-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPATF6-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPATF8-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPATF10-[10-50/0.01]-[5-30/1]
CJPATF12-[10-50/0.01]-[5-30/1]
HJPAM3-[2-10/0.01]
HJPAM4-[2-10/0.01]
HJPAM5-[2-10/0.01]
HJPAM6-[5-30/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 淬火 硬度 D尺寸・L尺寸指定方法 d尺寸公差 安裝側外徑 d
(mm)
外徑 D
(mm)
L
(mm)
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定m63-2 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定m64-2 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定m65-2 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定m66-5 ~ 30
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定m68-5 ~ 30
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定m610-10 ~ 50
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定m612-10 ~ 50
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定m635 ~ 142 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定m645 ~ 192 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定m656 ~ 242 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定m667 ~ 295 ~ 30
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定m689 ~ 305 ~ 30
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定m61011 ~ 3010 ~ 50
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定m61213 ~ 3010 ~ 50
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定p6362 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定p6482 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定p65102 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定p66125 ~ 30
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定p68165 ~ 30
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定p610-10 ~ 50
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸固定・L尺寸指定p612-10 ~ 50
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定p635 ~ 142 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定p645 ~ 192 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定p656 ~ 242 ~ 10
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定p667 ~ 295 ~ 30
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定p689 ~ 305 ~ 30
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定p61011 ~ 3010 ~ 50
4天~ 10染黑處理淬火硬度 60~63HRCD尺寸・L尺寸指定p61213 ~ 3010 ~ 50
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定m63-2 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定m64-2 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定m65-2 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定m66-5 ~ 30
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定m68-5 ~ 30
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定m610-10 ~ 50
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定m612-10 ~ 50
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定m635 ~ 302 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定m645 ~ 302 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定m655 ~ 302 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定m665 ~ 305 ~ 30
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定m685 ~ 305 ~ 30
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定m6105 ~ 3010 ~ 50
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定m6125 ~ 3010 ~ 50
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定p6362 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定p6482 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定p65102 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定p66125 ~ 30
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定p68165 ~ 30
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定p6101810 ~ 50
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸固定・L尺寸指定p6122010 ~ 50
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定p635 ~ 302 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定p645 ~ 302 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定p655 ~ 302 ~ 10
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定p665 ~ 305 ~ 30
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定p685 ~ 305 ~ 30
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定p6105 ~ 3010 ~ 50
4天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRCD尺寸・L尺寸指定p6125 ~ 3010 ~ 50
5天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~D尺寸固定・L尺寸指定m63-2 ~ 10
5天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~D尺寸固定・L尺寸指定m64-2 ~ 10
5天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~D尺寸固定・L尺寸指定m65-2 ~ 10
5天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~D尺寸固定・L尺寸指定m66-5 ~ 30

Loading...

使用範例

基本資訊

形狀 高度調整銷 高度公差 0/+0.01 固定方法 壓入
前端形狀 平面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767