(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

懸臂鎖定接頭 外螺牙管接頭

懸臂鎖定接頭 外螺牙管接頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
本體凸輪扣環
SNAMJSCS14ASMS1025SUS304

規格表

型式
TCSM25
SNAMA20A
型式R(PT)ABChNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜19 pcs20〜30 pcs
SNAMJ15A1/211052325232
20A3/411052325232
25A112560375938
40A11/218890546844
50A219797637651
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SNAMJ15A
SNAMJ20A
SNAMJ25A
SNAMJ40A
SNAMJ50A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙尺寸 徑No.
(φ)
4天~ 101/215A
4天~ 103/420A
4天~ 10125A
4天~ 101 1/240A
4天~ 10250A

Loading...

  1. 1

規格概要

懸臂鎖定接頭依據美國MIL規格A−A−59326−1998(舊MIL−C−27487−1992)製作、與其他公司同尺寸產品可互換。

基本資訊

型式 軟管用接頭 使用流體 水 / 空氣 / 油 本體材質 SCS14A
形狀 直柱 接續種類 外螺牙管接頭 接續螺牙的種類 R(PT)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767