(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LED照明 精巧

LED照明 精巧

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

為1pcs LED組成的超小型。
LED Spot Light - Compact

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質
本體PPS
內部填充材料環氧樹脂
電纜線PVC

規格表

型式顏色
LEDJ1W
型式顏色照度(勒克司lx)輸入電壓
(V)
輸入電流
(mA)
消耗功率
(W)
溫度範圍
(℃)
色溫
(絕對溫度 K)
配光角度質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
W(白色)
TypeNo.lx/0.5mlx/1m1〜4 pcs5〜910〜50
LEDJ
(精巧型)
1
(配光45°)
W
(白色)
4010DC24200.480~40650045°35
2
(配光15°)
(130)(45)15°
本商品內部為全樹脂填充構造,內部無縫隙無法表示IP防護等級。
訂購・安裝時,請先確認P.1084的「使用須知」。
由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差,即使型式相同,也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LEDJ1-W
LEDJ2-W
型號數量折扣標準
出貨日
配光角
(°)
4天~ 45
4天~ 15

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

形狀 定位型 IP(防塵防水) IP無 安裝間距 P(mm) 30
發光色 白色 形狀 小型筒状 安裝方式 螺絲固定
輸入電壓(V) DC24 外殼顏色 黑色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767