(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AC變壓器

AC變壓器

AC Adapters
【特色】DC24V適用品的簡易AV變壓器。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名材質
外殼聚碳酸酯
電纜線PVC

規格表

型式
LEAD1
型式輸出電壓
(V)
輸入電壓
(V)
輸出電流
(mA)
消耗功率
(W)
溫度範圍
(℃)
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5〜910〜50
LEAD
(AC轉接器)
1DC24AC100~2401000240~40148±5
2270064.8
300±5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LEAD1
LEAD2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS附屬品 輸出電流
(mA)
4天~ 101000
4天~ 10AC電源線2700

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 配件 輸入電壓(V) AC100~AC240

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767