(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁管擠型架【包裝數為1~5】

鋁管擠型架

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】鋁製圓管擠型架,有可指定長度的單支販售,或固定長度5支1組。・圓管外徑為φ27.5。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
PFAS PFASKSA6061SS-T6
PFAUS PFAUKSA6N01SS-T5

規格表

型式表面處理L
PFAS28
PFASKS28

N
A

1250
■ L尺寸指定
型式表面處理L
指定單位1mm
質量
kg/m
斷面積
mm2
斷面2次力矩mm4NT$基準單價1~50 pcs
未滿300mm300mm以上
TypeNo.ℓxℓy無處理陽極處理無處理陽極處理
PFAS28N
(無處理)
A
(陽極處理)
6040000.372137.81.151×1041.151×104
PFAUS0.7862851.655×1041.655×104
■ 4020mm母材5 pcs/組
型式表面處理L
長度(mm)
質量
kg/pcs
NT$基準單價/每組5 pcs
無處理陽極處理
TypeNo.1~20 組1~20 組
PFASKS28N
(無處理)
A
(陽極處理)
4020
(5 pcs/組)
1.50
PFAUKS3.15
4020mm的母材長度有±5mm的誤差。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PFAS28-A-[60-4000/1]
PFAS28-N-[60-4000/1]
PFASKS28-A
PFASKS28-N
PFAUKS28-A
PFAUKS28-N
PFAUS28-A-[60-4000/1]
PFAUS28-N-[60-4000/1]
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS規格 管材質 表面處理・被覆 販售形態 全長 L
(mm)
4天~ 10防鏽[鋁] A6061SS-T6陽極處理零售60 ~ 4000
4天~ 10防鏽[鋁] A6061SS-T6無處理零售60 ~ 4000

包裝數為5

8天~ 10防鏽[鋁] A6061SS-T6陽極處理5pcs/組4020

包裝數為5

8天~ 10防鏽[鋁] A6061SS-T6無處理5pcs/組4020

包裝數為5

8天~ 10防鏽 / 高強度[鋁] A6N01SS-T5陽極處理5pcs/組4020

包裝數為5

8天~ 10防鏽 / 高強度[鋁] A6N01SS-T5無處理5pcs/組4020
4天~ 10防鏽 / 高強度[鋁] A6N01SS-T5陽極處理零售60 ~ 4000
4天~ 10防鏽 / 高強度[鋁] A6N01SS-T5無處理零售60 ~ 4000

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

管外徑(φ) 27.5 形狀 直柱 管厚度(mm) 1.7

常見問題 ( FAQ )

質問: 我將它連接到樹脂支架上,但它一直在移動。是有缺陷的產品嗎?
回答: 這不是有缺陷的產品。由於是可移動的物品,請使用黏合劑進行黏貼。因此,請在不可拆卸的部件上使用。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767