(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彎曲管擠型架

彎曲管擠型架

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
PFSMG鍍熔融鋅鋼管SPCC厚度0.7mm
塑膠皮膜AAS、ABS皮膜厚度1.0mm

規格表

型式顏色AB
PFSMG28WA300B800
型式顏色A
指定單位1mm
NT$基準單價1~100 pcs
TypeNo.B指定單位1mm
2003003014004015005016006017007018008019009011000
PFSMG28W
(白)
V
(象牙白)
S
(深灰)
200 300
301 400
401 500
501 600
601 700
701 800
801 900
9011000

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PFSMG28-S-A[200-1000/1]-B[200-1000/1]
PFSMG28-V-A[200-1000/1]-B[200-1000/1]
PFSMG28-W-A[200-1000/1]-B[200-1000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 A
(mm)
B
(mm)
8天~ 10[灰] S(深灰)200 ~ 1000200 ~ 1000
8天~ 10[象牙白] V(象牙色)200 ~ 1000200 ~ 1000
8天~ 10W(白)200 ~ 1000200 ~ 1000

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 防鏽 管材質 SPCC 管外徑(φ) 27.5
表面處理・被覆 鍍溶融鋅+無鉻酸鹽防鏽處理+AAS皮膜 形狀 彎曲 管厚度(mm) 0.7

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767