(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

拉伸彈簧 -中重荷重・重荷重型- (型號表)

拉伸彈簧 -中重荷重・重荷重型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

Tension Springs/Heavy Load
【材質】可選擇 SWP-A、SUS304-WPB。

(i)請注意

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

拉伸彈簧 -中重荷重・重荷重型-:關聯圖像
Type材質
AW□
BWT
相當於SWP−A
AUT
BUT
相當於SUS304−WPB

規格表

型式
AWY10−50
■中重荷重型
型式 線徑
dmm
動態荷重時 初張力
N
(參考值)
彈簧
常數
N/mm
(參考值)
NT$基準單價
Type D−L 最大
拉伸量
Fmax.
mm
最大
荷重
N
AWF 3−10 0.45 2.2 6.47 1.57 2.26  
15 4.5 1.08
20 6.7 0.74
25 9.1 0.54  
30 11.4 0.43
AWF 4−15 0.55 4.5 8.43 1.86 1.47  
20 7.1 0.93
25 10.0 0.66  
30 12.6 0.52
35 15.2 0.43  
40 18.1 0.36
AWF 5−15 0.7 3.9 14.71 2.45 3.14  
20 6.9 1.77
25 9.6 1.28  
30 12.5 0.98
35 15.6 0.78
40 19.2 0.64  
45 21.9 0.56
50 25.0 0.49  
AWF 6−20 0.9 3.9 23.54 5.88 4.51  
25 6.0 2.94
30 7.8 2.26  
35 10.0 1.77
40 12.0 1.47
45 13.8 1.28  
50 16.4 1.08
55 18.0 0.98  
60 20.0 0.88
AWF 8−25 1.1 5.8 31.38 6.86 4.23  
30 8.3 2.94  
35 10.9 2.26
40 13.2 1.86
45 15.6 1.57  
50 18.5 1.32
55 21.7 1.13  
60 23.8 1.03
65 26.3 0.93
70 27.8 0.88  
AWF 10−30 1.4 6.5 49.03 12.75 5.58  
35 8.7 4.17
40 10.7 3.39
45 12.9 2.81  
50 15.2 2.39
55 17.2 2.11  
60 19.5 1.86
70 23.1 1.57  
80 27.4 1.32
90 32.1 1.13  
100 46.2 0.79
AWF 12−35 1.8 5.0 83.36 23.54 12.0  
40 7.0 8.55
45 9.0 6.65
50 11.0 5.44  
55 13.0 4.60
60 14.5 4.13  
70 17.8 3.36
80 21.3 2.81
90 24.5 2.44  
100 27.5 2.18
■重荷重型 *符號僅限AWT・AUT。
型式 線徑
dmm
動態荷重時 初張力
N
(參考值)
彈簧
常數
N/mm
(參考值)
NT$基準單價
Type D−L 最大
拉伸量
Fmax.
mm
最大
荷重
N
AWT
BWT
AUT
BUT
AWT AUT
BWT BUT
3-10 0.5 2.0 8.8 2.16 3.24    
15 3.7 1.77
20 5.2 1.27
25 6.8 0.98
30 8.5 0.78    
AWT AUT
BWT BUT
4-15 0.6 4.0 11.1 2.55 2.16    
20 6.4 1.37
25 8.4 0.98    
30 10.9 0.78
35 12.4 0.69    
40 15.0 0.57
AWT AUT
BWT BUT
5-15 0.8 2.9 20.79 5.1 5.39    
20 4.6 3.43
25 6.4 2.45    
30 8.4 1.86
35 10.0 1.57
40 11.4 1.38    
45 13.3 1.18
50 15.2 1.03
AWT
BWT
AUT
BUT
6-20 1.0 3.7 33.15 8.6 6.57    
25 5.3 4.61
30 6.9 3.53    
35 8.3 2.94
40 10.0 2.45
45 10.8 2.27    
50 12.5 1.96
55 14.3 1.71    
60 15.6 1.57
AWT
BWT
AUT
BUT
8-25 1.2 5.3 41.19 9.81 5.88    
30 7.3 4.31    
35 9.1 3.43
40 11.9 2.65
45 13.6 2.35    
50 15.5 2.06
55 16.8 1.87    
60 18.8 1.67
65 20.6 1.52
70 22.8 1.38    
AWT
BWT
AUT
BUT
10-30 1.6 5.2 77.47 20.59 10.89    
35 6.8 8.34
40 8.4 6.77
45 10.0 5.69    
50 11.6 4.9
55 13.2 4.31
60 15.2 3.73
65 17.0 3.35    
70 19.3 2.95
75 20.7 2.75    
80 24.1 2.36
90 26.3 2.16    
100 29.0 1.96
AWT
BWT
AUT
BUT
12-40 2.0 6.6 120.62 34.3 13.04    
45 7.7 11.18
50 9.4 9.22  
55 10.5 8.24
60 12.1 7.16    
65 13.1 6.57
70 14.9 5.79  
75 16.0 5.39
80 17.6 4.9
90 19.1 4.52    
100 22.0 3.92
AWT 14-40 2.3 5.8 154.95 45.11 19.02  
45 7.0 15.59
50 8.4 13.14
55 9.6 11.47  
60 10.9 10.1
65 12.9 8.53
70 14.2 7.75
75 15.3 7.16
80 16.7 6.57
90 18.6 5.91  
100 21.1 5.21
125 28.0 3.92
AWT 16-50 2.6 7.5 195.15 55.9 18.63  
55 9.0 15.49
60 10.4 13.34  
65 11.9 11.67
70 13.4 10.4
75 15.0 9.32  
80 16.5 8.43
90 19.4 7.16
100 22.4 6.18
125 28.4 4.90  
150 35.5 3.92
AWT 18-55 2.9 8.3 236.34 68.65 20.1  
60 10.0 16.67
65 11.6 14.71
70 12.5 13.44
75 14.1 11.77  
80 15.8 10.79
90 18.4 9.12
100 21.6 7.75
125 27.1 6.19  
150 34.2 4.90  
AWT 20-60 3.2 9.2 281.45 82.38 21.57  
70 11.9 16.67
80 14.7 13.53
90 17.5 11.38  
100 20.1 9.9
125 27.8 7.16
150 33.8 5.89  
175 40.6 4.90  
AWT 24-80 4.0 11.7 430.51 123.6 26.48  
90 13.7 22.46  
100 16.6 18.63  
125 22.5 13.63  
150 28.5 10.79  
175 34.4 8.92  
200 41.2 7.45  
初張力・彈簧常數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
荷重{kgf}=荷重N×0.101972
●圈數的計算方法(參考值):
總圈數={L-2(D-d)}÷d
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AUT12-70
BUT12-70
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 容許荷重(範圍指定)
(N)
掛鈎對向角 最大荷重
(N)
使用時長度 L+F
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D
(φ)
初張力
(N)
基準彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
最大拉伸量
(mm)
當日可能 10[不鏽鋼線] 相當於SUS304-WPB110.01~-120.6284.9701234.35.79214.9
4天~ 10[不鏽鋼線] 相當於SUS304-WPB110.01~90°120.6284.9701234.35.79214.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準型

常見問題 ( FAQ )

質問: 彈簧用材料有哪些,各自的用途及容許溫度是什麼?
回答: 琴鋼絲,SWP-A、SWP-B,強度高、等質性優越的冷軋拉拔材料,用於高品質彈簧或成形用,容許溫度110℃。
硬鋼絲,SWB,適用於普遍的應力,用於低價格彈簧或成形用容許溫度110℃
- SWC,用於高質量彈簧或成形用,容許溫度110℃。
彈簧用碳鋼(油回火鋼絲),SWO-A、SWO-B,淬火、回火後的材料,用於一般目的的彈簧,容許溫度120℃。
閥彈簧用碳鋼(油回火鋼絲),SWO-V,回火後的材料,表面狀態良好,具有均等的抗拉強度,容許溫度120℃。
閥彈簧用鉻釩鋼(油回火鋼絲),SWOCV-V,淬火、回火後的材料,用於衝擊負載或稍微的高溫,容許溫度220℃。
閥彈簧用矽鉻鋼(油回火鋼絲),SWOSC-V,淬火、回火後的材料,用於衝擊負載或稍微的高溫,容許溫度245℃。
彈簧用不鏽鋼絲,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蝕、耐熱用,有磁性,容許溫度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐熱性良好,比302的耐腐蝕性強,有磁性,容許溫度290℃。
- SUS631 J1-WPC,彈簧加工後進行析出硬化,強度高,用於一般的耐腐蝕材料,有磁性,容許溫度340℃
質問: 什麼是初始張力?
回答: 可以理解為一般的拉伸彈簧受拉時,在將要發生彈性變形而又沒有變形(臨界狀態)時測量的拉力,就叫初始張力。 它是在拉伸彈簧製造過程中,適當控制製程參數來實現的.
MISUMI的拉伸彈簧規格(自由指定型除外)已實現標準化,即相同直徑的最大負載為一定值。 由於拉伸彈簧以最大負載為基準製作的,因此初始張力,彈簧係數為參考值。
質問: 拉伸彈簧的壽命是多少?
回答: 拉伸彈簧的某些掛鉤安裝方法可能會造成應力集中,因此無法提供標準使用次數,要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax的70%以下使用
·建議在常溫40℃以下使用 ,超過40℃負載值則會因使用條件而下降。
質問: 什麼是彈簧常數?
回答: 彈簧常數是給予彈簧單位位移所必需的力,用來表示彈簧的特性。
質問: 琴鋼線和硬鋼線彈簧的差別是什麼?
回答: 這兩個材料外觀差異不大,簡而言之,鋼琴線是高級材料,硬鋼線是一般材料。
琴鋼線線常被用作精密機械的彈簧,硬鋼線多被用作雜貨或百葉窗等周邊彈簧。
同樣都是高碳鋼,化學成分也幾乎一樣,琴鋼線追加了對不純物,表面傷痕的深度,脫炭層的深度的標準化管理和檢查,所以生產耗時,價格高 。
雖然肉眼看不見的微妙差異,但這對彈簧的品質產生了很大的影響。
質問: 已經電鍍了嗎?
回答: 沒有進行電鍍。

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767