• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

LED聚光照器 大型

LED聚光照器 大型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

在500mm距離內有6000流明的高照度,頭部有前後・旋轉方向的擺頭機能。
LED Spot Light - Large

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LEDP1

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

零件名稱材質
本體鋁合金
發光面強化玻璃
電纜線PVC

規格表

型式
LEDP1
LEDPA2
型式顏色照度(勒克司lx)輸入電壓
(V)
輸入電流
(mA)
消耗功率
(W)
溫度範圍
(℃)
色溫
(絕對溫度 K)
配光角度質量
(g)
附屬品NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.lx/0.5mlx/1m1~4 pcs5~50
LEDP
(大型)
1白色61201572DC24
±10%
21050~40650020°1500盆頭小螺絲
M6-35
關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
訂購・安裝時,請先確認P.1084的「使用須知」。
由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差,即使型式相同,也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
LEDP1
型號數量折扣標準
出貨日
2天~

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

形狀 定位型 IP(防塵防水) IP67 發光色 白色
形狀 大型點 安裝方式 螺絲固定 輸入電壓(V) DC24
配光角(°) 20 附屬品 盆頭小螺絲M6-35

LED聚光照器 大型的型號LEDP1頁面。
記載關於型號LEDP1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767