• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

LED照明 防水硬質玻璃管

LED照明 防水硬質玻璃管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • LED照明 防水硬質玻璃管
  • LED照明 防水硬質玻璃管

IP67的高耐久型。建議使用在加工機或洗衣機等
LED Line Lights - Water-Resistant Hard Glass Tube

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

零件名稱材質
表面濾光片強化玻璃
側面濾光片66尼龍
電纜線PVC

規格表

型式安裝方法
P
LEDGA720
型式安裝
方法
PL顏色照度(勒克司lx)日光燈
照度比較
(參考)
輸入
電壓
(V)
輸入
電流
(mA)
消耗
電力
(W)
溫度
範圍
(℃)
色溫
(絕對溫度 K)
配光
角度
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
Typelx/0.5mlx/1m1~4 pcs5~50
LEDGA435445(白色)87022120W~DC24
±10%
420100~406500120°2000
535545870221420102200
720730155541840W~840203500
B335
(以下)
41587022120W~420102400
435
(以下)
515870221420102700
620
(以下)
700155541840W~840204000
關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。關於發光色波長請參照P.1084。
訂購・安裝時,請先確認P.1084的「使用須知」。
由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差,即使型式相同,也可能會有發光顏色・亮度不同之情形。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
LEDG-A-435
LEDG-A-535
LEDG-A-720
LEDG-B-335
LEDG-B-435
LEDG-B-620
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 P
(mm)
安裝方式 附屬品
2天~ 435A
2天~ 535A
2天~ 720A
2天~ 335(以下)B安裝零件
2天~ 435(以下)B安裝零件
2天~ 620(以下)B安裝零件

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

形狀 桿型 IP(防塵防水) IP67 發光色 白色
形狀 玻璃管 輸入電壓(V) DC24 配光角(°) 120

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767