• 於2018/8/19 5:00 ~ 17:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

門擋(開門用)

門擋(開門用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

請於製作門時使用。
Door Stop Plates (for Hinged Doors)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

 材  質 SPHC
 表面處理 三價鍍鉻鹽

規格表

型式
HFUST6
型式適用擠型架
(系列)
附屬零件NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.螺栓數量螺帽數量1~4 pcs5~300
HFUST6HF□□6−3030
HF□□Y6−3030
SCB6−102HNTT6-62
8HF□□8−4040
HF□□Y8−4040
SCB6−152HNTT8-62

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HFUST6
HFUST8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No.
2天~ 66
2天~ 68

Loading...

  1. 1

使用範例

 

基本資訊

型式 門擋(開門用)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767