(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Shock Absorbers Coolant Resistant
【特色】
・此緩衝器具有防止外部液體浸入用密封構造,會沾到切削油等液體的情況下可使用,最適合工作機械相關應用。
・安裝用外徑螺牙尺寸與標準型相同,可更換使用。
・適用於A1級[JIS K2241-2000]水溶性切削油,但也可用於非水溶性切削油或有水的環境(有水的情況下,耐久性不如水溶性切削油)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MACC1210L
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
No. | 材質(本體) | 表面處理 |
0806 | SUS303 | − |
1008・1210・1410・1612 | SUM | 鍍無電 解鎳 |
2016 | STKM12C | |
頂蓋 | 工程塑膠(POM) | − |
型式 |
MACC1008H |
型式 | 螺桿徑M×P | 行程 S | 最大吸收能量(E’) | 最大等效 質量 (me’) (kg) | 活塞桿 復位力 (N) | 最大 阻力值 (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (二面寬度) | T | MACC | MACS | |||||
每1次 (J) | 每1分鐘 (J) | NT$基準 單價 | NT$折扣 單價 | NT$基準 單價 | NT$折扣 單價 | ||||||||||||||||||
Type | No. | 速度 | 1〜4 pcs | 5〜10 pcs | 1〜4 pcs | 5〜10 pcs | |||||||||||||||||
MACC (附頂蓋) MACS (無頂蓋) | 0806 | M | M8×0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9以下 | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7(11) | 2 | ||||
1008 | L | M10×1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | 9以下 | 637 | 79.5(73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2(13) | 3 | |||||
M | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
H | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
1210 | L | M12 × 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 以下 | 1470 | 90.6(82.6) | 67.6 | 5 | − | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2(14) | 4 | |||||
M | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||||||
1410 | L | M14×1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14以下 | 1813 | 108.2(98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6(17) | 6 | |||||
M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||||||
H | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
1612 | L | M16×1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20以下 | 2646 | 122.7(107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | − | 20(19) | 6 | |||||
M | |||||||||||||||||||||||
H | 10 | ||||||||||||||||||||||
2016 | L | M20×1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33以下 | 3528 | 137(120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | − | 27.7(24) | 8 | |||||
M | 200 | ||||||||||||||||||||||
H | 120 | ||||||||||||||||||||||
L尺寸的( )是MACS型。 | kgf・m=J×0.101972 kgf=N×0.101972 |
衝擊速度型 | 衝擊速度範圍 | 最大使用循環 |
低速用L | 0.3〜1m/s | 60cycle/min * |
中速用M | 0.3〜2m/s | |
高速用H | 0.7〜3m/s |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MACC1210L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 行程 (mm) | 安裝螺絲No. (M) | 最大吸收能量 (J) | 油孔形式 | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 最小衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 等效質量 (kgf) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 毎分鐘吸収能量量 (J/min) | 護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 10 | M12 | 2.94 | 單孔油孔構造 | [鋼] SUM | 1 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | 附護蓋 |
Loading...
本體/相關零件 | 本體 | 構造 | 耐冷卻劑型 | 使用環境 | 耐冷卻劑型 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -5::70 |
緩衝器 耐水・耐冷卻劑型的型號MACC1210L頁面。
記載關於型號MACC1210L之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MACC1008L |
MACC1008M |
MACC1210H |
MACC1210M |
MACC1410H |
MACC1410L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 行程 (mm) | 安裝螺絲No. (M) | 最大吸收能量 (J) | 油孔形式 | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 最小衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 等效質量 (kgf) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 毎分鐘吸収能量量 (J/min) | 護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 8 | M10 | 1.47 | 單孔油孔構造 | [鋼] SUM | 1 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | 附護蓋 | ||
5天~ | 10 | 8 | M10 | 1.76 | 多孔不規則油孔構造 | [鋼] SUM | 2 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | 附護蓋 | ||
5天~ | 10 | 10 | M12 | 4.9 | 多孔油孔構造 | [鋼] SUM | 3 | 0.7 | 90.6 | 4 | 1470 | 13 | 60 | 98 | 附護蓋 | ||
5天~ | 10 | 10 | M12 | 4.9 | 多孔不規則油孔構造 | [鋼] SUM | 2 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | 附護蓋 | ||
5天~ | 10 | 10 | M14 | 5.88 | 多孔油孔構造 | [鋼] SUM | 3 | 0.7 | 108.2 | 4.5 | 1813 | 14 | 60 | 147 | 附護蓋 | ||
5天~ | 10 | 10 | M14 | 3.92 | 單孔油孔構造 | [鋼] SUM | 1 | 0.3 | 108.2 | 30 | 1813 | 14 | 60 | 147 | 附護蓋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策