(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝器 耐水・耐冷卻劑型 (型號表)

其他緩衝器

緩衝器 耐水・耐冷卻劑型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 緩衝器 耐水・耐冷卻劑型
  • 緩衝器 耐水・耐冷卻劑型
  • 緩衝器 耐水・耐冷卻劑型
  • 緩衝器 耐水・耐冷卻劑型

Shock Absorbers Coolant Resistant
【特色】
・此緩衝器具有防止外部液體浸入用密封構造,會沾到切削油等液體的情況下可使用,最適合工作機械相關應用。
・安裝用外徑螺牙尺寸與標準型相同,可更換使用。
・適用於A1級[JIS K2241-2000]水溶性切削油,但也可用於非水溶性切削油或有水的環境(有水的情況下,耐久性不如水溶性切削油)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MACS1612H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

No.材質(本體)表面處理
0806SUS303
1008・1210・1410・1612SUM鍍無電
解鎳
2016STKM12C
頂蓋工程塑膠(POM)

規格表

型式
MACC1008H
型式螺桿徑M×P行程
S
最大吸收能量(E’)最大等效
質量
(me’)
(kg)
活塞桿
復位力
(N)
最大
阻力值
(N)
(L)(L1)L2dd1tfB
(二面寬度)
TMACCMACS
每1次
(J)
每1分鐘
(J)
NT$基準
單價
NT$折扣
單價
NT$基準
單價
NT$折扣
單價
TypeNo.速度1〜4 pcs5〜10 pcs1〜4 pcs5〜10 pcs
MACC
(附頂蓋)



MACS
(無頂蓋)
0806MM8×0.7561.436.7159以下67064
(59)
476362.552.312.7(11)2
1008LM10×1.081.4758.8109以下63779.5(73.2)56.78.53.562.46.31.614.2(13)3
M1.76
2.5
1210LM12 × 1.0102.94983013
以下
147090.6(82.6)67.6583.581.516.2(14)4
M4.9
4
1410LM14×1.5103.921473014以下1813108.2(98.2)77.810.45104101.719.6(17)6
M5.8835
4.5
1612LM16×1.5129.82355020以下2646122.7(107.7)81.214.54.513.551520(19)6
M
10
2016LM20×1.51629.434330033以下3528137(120)861841861727.7(24)8
M200
120
L尺寸的( )是MACS型。kgf・m=J×0.101972 kgf=N×0.101972

衝擊速度型衝擊速度範圍最大使用循環
低速用L0.3〜1m/s60cycle/min *
中速用M0.3〜2m/s
高速用H0.7〜3m/s
*No.0806為45cycle/min

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MACS1612H
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
安裝螺絲No. (M) 最大吸收能量
(J)
油孔形式 本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
最小衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
毎分鐘吸収能量量
(J/min)
護蓋
5天~ 1012M169.8多孔油孔構造[鋼] SUM30.7107.71026462060235無端蓋

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 耐冷卻劑型 使用環境 耐冷卻劑型
使用溫度範圍(℃) -5::70

緩衝器 耐水・耐冷卻劑型的型號MACS1612H頁面。
記載關於型號MACS1612H之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問型號MACC0806M配合的螺牙是怎樣的?
回答: 緩沖器型號MACC0806M,螺紋為M8,行程為6mm的產品,其中螺紋牙型為M8X0.75,請注意產品為細牙螺紋。
質問: 請問型號MACC0806M為帶蓋產品,蓋子是螺紋連接的嗎?
回答: 緩衝器型號MACC0806M,蓋子為壓入型,而非螺紋連接,不能自行拆卸。

本商品分類

型號
MACC1008M
MACC1210H
MACC1210L
MACS1612L
MACS1612M
MACS2016H
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
安裝螺絲No. (M) 最大吸收能量
(J)
油孔形式 本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
最小衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
最大阻力值
(N)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
毎分鐘吸収能量量
(J/min)
護蓋
5天~ 108M101.76多孔不規則油孔構造[鋼] SUM20.379.51063796058.8附護蓋
5天~ 1010M124.9多孔油孔構造[鋼] SUM30.790.641470136098附護蓋
5天~ 1010M122.94單孔油孔構造[鋼] SUM10.390.6301470136098附護蓋
5天~ 1012M169.8單孔油孔構造[鋼] SUM10.3107.75026462060235無端蓋
5天~ 1012M169.8多孔不規則油孔構造[鋼] SUM20.3107.75026462060235無端蓋
5天~ 1016M2029.4多孔油孔構造[鋼] STKM12C30.712012035283360343無端蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767