(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因有外螺牙安裝容易、能減少零件數量。外徑做R加工。Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Threaded Arc
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 硬度 | 顏色 | 軸承 | 軸 | ||
R型 | |||||||
標準外螺牙 | 長外螺牙 | 材質 | 表面處理 | ||||
UMBRH | UMBRT | 優力膠 | 蕭氏硬度A90 | 黑 | SUJ2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
UMSBRH | − | SUS440C | SUS303 | − | |||
UMBWRH | UMBWRT | 白 | SUJ2 | SUM | 鍍無電解鎳 | ||
UMSWRH | UMSWRT | SUS440C | SUS303 | − | |||
UMBGRH | − | 蕭氏硬度A70 | 黑 | SUJ2 | SUM | 鍍無電解鎳 | |
UMBGWRH | − | 白 | SUJ2 | SUM | 鍍無電解鎳 | ||
SUMBRH | SUMBRT | 矽膠 | 蕭氏硬度A70 | 淺灰色 | SUJ2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
SUMSBRH | SUMSBRT | SUS440C | SUS303 | − | |||
UMBDRH | UMBDRT | 制電性優力膠 | 蕭氏硬度A90 | 灰色 | SUJ2 | SUM | 鍍無電解鎳 |
型式 | − | D |
SUMBRH20 | − | 55 |
型式 | D | M (粗螺紋) | F | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | r (min.) | G | R | 使用軸承 | ||||||||
Type | d | 標準 | 長型 | 優力膠 | 矽膠 | |||||||||||||
蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | 蕭氏硬度A70 | ||||||||||||||||
標準外螺牙 UMBRH *UMSBRH UMBWRH UMSWRH UMBGRH UMBGWRH *SUMBRH SUMSBRH UMBDRH | 長外螺牙 UMBRT UMBWRT UMSWRT *SUMBRT SUMSBRT UMBDRT | 3 | 12 | M3 | 4 | 6 | 34 | (3.5) | 10 | (1) | 9.8(1) | 3 | 7 | 0.1 | 1.5 | 5 | W683ZZA | |
*4 | 13 | M4 | 5 | 8 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | W684AX50ZZ | ||||
16 | 59 | (6) | 16 | (1.6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 624ZZ | ||||||||
*5 | 16 | 16 | (1.6) | 2.5 | WBC5−13ZZ | |||||||||||||
20 | 78 | (8) | 20 | (2) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 625ZZ | |||||||||
*6 | 20 | M6 | 8 | 12 | 23 | (2.3) | 15 | 0.2 | 696ZZ | |||||||||
28 | 157 | (16) | 44 | (4.5) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 626ZZ | ||||||||
*8 | 28 | 176 | (18) | 42 | (4.3) | 7 | 22 | 4 | 608ZZ |
型式 | D | M (粗螺紋) | F | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | G | R | 使用軸承 | |||||||
Type | d | 標準 | 長型 | 優力膠 | 矽膠 | |||||||||||||
蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | 蕭氏硬度A70 | ||||||||||||||||
標準外螺牙 UMBRH UMSBRH UMBWRH UMSWRH UMBGRH UMBGWRH SUMBRH SUMSBRH UMBDRH | 長外螺牙 UMBRT UMBWRT UMSWRT SUMBRT SUMSBRT UMBDRT | 8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 176(18) | 81 | (8.3) | 53 | (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 4 | 15 | 608ZZ |
10 | 30 | 94 | (9.6) | 26 | 8 | 5 | 6000ZZ | |||||||||||
40 | 274(28) | 136 | (13.9) | 82 | (8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 6200ZZ | |||||||||
15 | 40 | M10 | 12 | 20 | 122 | (12.4) | 12 | 32 | 0.3 | 6002ZZ | ||||||||
45 | 343(35) | 109 | (11.1) | 103 | (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202ZZ | ||||||||
20 | 45 | 130 | (13.3) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 8 | 6904ZZ | |||||||||
55 | 490(50) | 225 | (22.9) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 6204ZZ | ||||||||
25 | 65 | 750(70) | 333 | (34) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 10 | 6205ZZ |
項目 | 單位 | UMBDRH・UMBDRT |
體積固有電阻值 | Ω・cm | 2.1×108 |
表面電阻率 | Ω | 4.0×109 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
UMBWRH25-65 |
UMBWRT25-65 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸承材質 | 表面部材質 | 安裝種類 | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 螺牙No. M (mm) | 內徑 d (φ) | 容許荷重範圍 (N) | 容許荷重 (N) | 硬度 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | [優力膠] 優力膠(標準) | [螺絲] 標準外螺牙 | 65 | 19 | 10 | 25 | 500.1~1050.0 | 750 | 蕭氏硬度A90 | 白 | ||
5天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | [優力膠] 優力膠(標準) | [螺絲] 長外螺牙 | 65 | 19 | 10 | 25 | 500.1~1050.0 | 750 | 蕭氏硬度A90 | 白 |
Loading...
外輪型・種類 | R型 | 使用環境 | 標準(輕荷重用) | 螺絲頭部形狀 | 六角孔 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策