(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將優力膠・矽膠熔接於承軸的MISUMI原創商品。外徑做R加工。Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - R Type
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
UMBWR15-45
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 硬度 | 顏色 | |
軸承 | ||||
鋼 | 不鏽鋼 | |||
UMBBR | UMSBR | 優力膠 | 蕭氏硬度A90 | 黑 |
UMBWR | UMSWR | 白 | ||
SUMBBR | − | 矽膠 | 蕭氏硬度A70 | 淺灰色 |
型式 | − | D |
UMBBR25 | − | 65 |
型式 | D | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | r (min.) | R | 安裝尺寸 | 使用軸承 | ||||||
Type | d | 優力膠 | 矽膠 | Ds (min.)(max.) | R1 (max.) | |||||||||
蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | |||||||||||||
優力膠 UMBBR *UMSBR UMBWR *UMSWR 矽膠 SUMBBR | 3 | 12 | 34 | (3.5) | 9.8 | (1) | 3 | 7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
*4 | 13 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | |||
16 | 59 | (6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
*5 | 16 | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||||
20 | 78 | (8) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | ||||
*6 | 20 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | |||||||
28 | 157 | (16) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | |||
*8 | 28 | 176 | (18) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ |
型式 | D | 容許荷重 N(kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | R | 安裝尺寸 | 使用軸承 | ||||
Type | d | 優力膠 | 矽膠 | Ds (min.)(max.) | R1 (max.) | ||||||||
蕭氏硬度A90 | 蕭氏硬度A70 | ||||||||||||
優力膠 UMBBR UMSBR UMBWR UMSWR 矽膠 SUMBBR | 8 | 30 | 176(18) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 15 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | |||||||
40 | 274(18) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||||
15 | 40 | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45 | 343(35) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | |||
20 | 45 | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55 | 490(50) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 750(70) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
外輪型・種類 | R型 | 安裝種類 | 孔 | 使用環境 | 標準(輕荷重用) |
---|
矽膠・優力膠鑄模軸承 R型的型號UMBWR15-45頁面。
記載關於型號UMBWR15-45之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SUMBBR15-45 |
SUMBBR20-45 |
SUMBBR20-55 |
UMBWR20-45 |
UMBWR20-55 |
UMBWR25-65 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸承材質 | 表面部材質 | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 內徑 d (φ) | 容許荷重範圍 (N) | 容許荷重 (N) | 硬度 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 矽膠 | 45 | 15 | 15 | 100.1~200.0 | 103 | 蕭氏硬度A70 | 淺灰 | ||
9天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 矽膠 | 45 | 12 | 20 | 100.1~200.0 | 103 | 蕭氏硬度A70 | 淺灰 | ||
9天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 矽膠 | 55 | 18 | 20 | 100.1~200.0 | 147 | 蕭氏硬度A70 | 淺灰 | ||
6天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | [優力膠] 優力膠(標準) | 45 | 12 | 20 | 300.1~500.0 | 343 | 蕭氏硬度A90 | 白 | ||
5天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | [優力膠] 優力膠(標準) | 55 | 18 | 20 | 300.1~500.0 | 490 | 蕭氏硬度A90 | 白 | ||
5天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | [優力膠] 優力膠(標準) | 65 | 19 | 25 | 500.1~1050.0 | 750 | 蕭氏硬度A90 | 白 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策