(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

矽膠・優力膠鑄模軸承 R型 (型號表)

輸送帶軸承

矽膠・優力膠鑄模軸承 R型

將優力膠・矽膠熔接於承軸的MISUMI原創商品。外徑做R加工。
Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - R Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UMSBR8-30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度顏色
軸承
不鏽鋼
UMBBRUMSBR優力膠蕭氏硬度A90
UMBWRUMSWR
SUMBBR矽膠蕭氏硬度A70淺灰色

規格表

型式D
UMBBR2565
■A形狀
型式D容許荷重 N(kgf)BD1r
(min.)
R安裝尺寸使用軸承
Typed優力膠矽膠Ds
(min.)(max.)
R1
(max.)
蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70
優力膠
UMBBR UMSBR
UMBWR UMSWR

矽膠
SUMBBR
31234(3.5)9.8(1)370.153.94.10.1W683ZZA
41344(4.5)13(1.3)490.1555.2W684AX50ZZ
1659(6)18(1.8)5130.25.66.20.2624ZZ
5166.66.9WBC5-13ZZ
2078(8)24(2.4)160.377.60.3625ZZ
620150.27.67.80.2696ZZ
28157(16)47(4.8)6190.389.50.3626ZZ
828176(18)7221012.2608ZZ
*記號的尺寸僅限d4〜8適用。
容許荷重為參考值。
■B形狀
型式D容許荷重 N(kgf)BD1B1r
(min.)
R安裝尺寸使用軸承
Typed優力膠矽膠Ds
(min.)(max.)
R1
(max.)
蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70
優力膠
UMBBR UMSBR
UMBWR
 UMSWR

矽膠
SUMBBR
830176(18)53(5.4)112270.3151012.20.3608ZZ
10302681213.56000ZZ
40274(18)82(8.4)3090.614160.66200ZZ
154012320.317190.36002ZZ
45343(35)103(10.5)1535110.619200.66202ZZ
2045123790.322240.36904ZZ
55490(50)147(15)184714120252816204ZZ
2565750(70)226(23)19521530326205ZZ
容許荷重為參考值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UMSBR8-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
硬度 顏色
5天~ 10[不銹鋼] SUS440C[優力膠] 優力膠(標準)30118100.1~200.0176蕭氏硬度A90

Loading...

  1. 1

基本資訊

外輪型・種類 R型 安裝種類 使用環境 標準(輕荷重用)

矽膠・優力膠鑄模軸承 R型的型號UMSBR8-30頁面。
記載關於型號UMSBR8-30之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 使用中有掉屑,是產品品質問題嗎?
回答: 不會,該產品都是根據訂單即時製作的,不存在因長時間在庫而老化的情況發生。 有可能是摩擦力太大,包膠表面過熱而導致掉屑。
質問: 這次此批的色差很大,對使用有影響嗎? 是否可以顏色統一?
回答: 優力膠本身有黄变的特性,会有色差不同的情况发生,颜色无法统一,
但不影响本身性能以及正常使用。
質問: 和之前買的對比,這次耐磨變差,硬度也有變化。
回答: 優力膠為熱固成型,硬度公差一般在蕭氏±5,所以耐磨性有微小差異。
主要影響是實際使用方法和工作狀況的變化。
質問: 優力膠隨著硬度的上升,摩擦力是否也隨之上升?
回答: 不會,優力膠屬於彈性體,相反硬度越低,摩擦力越高。
質問: 優力膠是否可以用酒精擦拭?
回答: 可以,只可塗抹少量酒精進行擦拭。
優力膠屬於不耐化學藥劑的材質,容易受到腐蝕。 可以少量塗抹酒精後儘快擦乾或自然放置,其他高腐蝕性化學藥劑即使少量也不可塗抹。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
SUMBBR15-45
SUMBBR20-45
SUMBBR20-55
UMSWR4-13
UMSWR4-16
UMSWR5-16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
硬度 顏色
8天~ 10[鋼] SUJ2矽膠451515100.1~200.0103蕭氏硬度A70淺灰
8天~ 10[鋼] SUJ2矽膠451220100.1~200.0103蕭氏硬度A70淺灰
8天~ 10[鋼] SUJ2矽膠551820100.1~200.0147蕭氏硬度A70淺灰
5天~ 10[不銹鋼] SUS440C[優力膠] 優力膠(標準)134420.1~50.044蕭氏硬度A90
5天~ 10[不銹鋼] SUS440C[優力膠] 優力膠(標準)165450.1~100.059蕭氏硬度A90
5天~ 10[不銹鋼] SUS440C[優力膠] 優力膠(標準)165550.1~100.059蕭氏硬度A90

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767