(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單軸自動裝置RSD1/RSDG1系列用棒型專用腳・法蘭

單軸自動裝置RSD1/RSDG1系列用棒型專用腳・法蘭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 單軸自動裝置RSD1/RSDG1系列用棒型專用腳・法蘭
  • 單軸自動裝置RSD1/RSDG1系列用棒型專用腳・法蘭

RSD/RSDG系列(桿型)單軸自動裝置專用零件
Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Dedicated Feet and Flanges for Rod Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

單軸自動裝置RSD1/RSDG1系列用棒型專用腳・法蘭:關聯圖像

規格表

型式
EXRS−HP1
超過表中最大數量時交期另估。
型式 對象型式 規格 構成零件(1組)
EXRS−HP1 RSD1
RSDG1
基座 安裝板2片
EXRS−VP1 RSD1 法蘭 安裝板1片
EXRS−HP2 RSD2
RSDG2
基座 安裝板2片
方形螺帽12 pcs
EXRS−VP2 RSD2 法蘭 安裝板1片
EXRS−HP3 RSD3
RSDG3
基座 安裝板2片
方形螺帽8 pcs
EXRS−VP3 RSD3 法蘭 安裝板1片
購買本體時,以追加工方式購買的話,會比單品購買的方式還要便宜。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EXRS-HP1
EXRS-HP2
EXRS-HP3
EXRS-VP1
EXRS-VP2
EXRS-VP3
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
12天~ 64
12天~ 71
12天~ 80
12天~ 55
12天~ 73
12天~ 83

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767