(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滑軌安裝孔用蓋(袋裝販售)【包裝數為100】

滑軌安裝孔用蓋(袋裝販售)

能防止切屑等異物侵入安裝孔的商品。
Slide Guide - Rail Mounting Hole Caps【100 Pieces Per Package】

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滑軌安裝孔用蓋(袋裝販售):關聯圖像

材質 工程塑膠(POM)(黑)

規格表

型式LT
SBLT310

8

SVP24     
 PACK−SGLC3    
 SGU5100   
型式DPT(d)每袋
數量
NT$基準單價
TypeM
(對應螺栓孔)
1〜5袋
PACK−SGLC35.86.21.54.2100pcs/袋 
59.39.737.3
610.811.238.8
PACK−SGLC3的突起數為4個。
防止切屑等異物入侵安裝孔的零件。
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PACK-SGLC3
PACK-SGLC5
PACK-SGLC6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS對應螺栓孔 M

包裝數為100

3天~ 103

包裝數為100

3天~ 105

包裝數為100

3天~ 106
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS對應螺栓孔 M

Loading...

  1. 1

使用範例

滑軌安裝孔用蓋(袋裝販售):關聯圖像

基本資訊

型式 護蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例